Menu Procurar

Manípulos de montagem automática

Em stock

Os manípulos prontos a montar foram concebidos sem fixadores internos e permitem uma vasta gama de opções de inserção de roscas macho e fêmea. Além disso, estão disponíveis em vários estilos para se adequarem a qualquer aplicação. Estes manípulos de encaixe por pressão permitem uma grande flexibilidade em hardware standard e parafusos de cabeça de sextavada.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Diâmetro do hub Altura da maçaneta Altura do hub Comprar
0,1796 € - 0,3967 € 3900 Em stock
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1921 € - 0,4249 € 2058 Em stock
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,1951 € - 0,4308 € 2065 Em stock
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,1718 € - 0,3796 € 21981 Em stock
9.7 mm
8.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1909 € - 0,4223 € 1395 Em stock
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,2039 € - 0,4505 € 2498 Em stock
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
0,173 € - 0,3825 € 50 Em stock
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
1,4742 € - 3,2592 € 2700 Em stock
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
1,8202 € - 4,0244 € 725 Em stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,0423 € - 2,3039 € 1046 Em stock
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,8202 € - 4,0244 € 323 Em stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,5252 € - 3,3722 € 494 Em stock
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,5922 € - 1,3093 € 1450 Em stock
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
0,5603 € - 1,2384 € 1797 Em stock
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
2,2565 € - 4,9878 € 2950 Em stock
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
1,4873 € - 3,2875 € 3560 Em stock
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
0,1448 € - 0,3204 € 4048 Em stock
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
0,2012 € - 0,4449 € 455 Em stock
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
0,1807 € - 0,3996 € 1614 Em stock
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1526 € - 0,3374 € 8500 Em stock
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
  • de 2
Maçaneta serrilhada 25.4 mm M8 Acetal Preto

10559079

Intervalo de preços
0,3967 € - 0,1796 €

Níveis de stock
3900 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Altura do hub
    2.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.4 mm
  • Altura da maçaneta
    9.7 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 38.1 mm M8 Acetal Preto

10559093

Intervalo de preços
0,4249 € - 0,1921 €

Níveis de stock
2058 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.8 mm
  • Altura do hub
    10.3 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    9.5 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta serrilhada 38.1 mm M6 Acetal Preto

10559055

Intervalo de preços
0,4308 € - 0,1951 €

Níveis de stock
2065 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.8 mm
  • Altura do hub
    10.3 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    9.5 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta serrilhada 9.7 mm M3 Acetal Preto

10558959

Intervalo de preços
0,3796 € - 0,1718 €

Níveis de stock
21981 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    8.1 mm
  • Altura do hub
    1.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    9.7 mm
  • Altura da maçaneta
    5.8 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 38.1 mm M10 Acetal Preto

10558935

Intervalo de preços
0,4223 € - 0,1909 €

Níveis de stock
1395 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.8 mm
  • Altura do hub
    10.3 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    9.5 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com orelhas 45.2 mm M10 Acetal Preto

10558942

Intervalo de preços
0,4505 € - 0,2039 €

Níveis de stock
2498 Em stock
Características
  • Altura do hub
    12.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    45.2 mm
  • Altura da maçaneta
    20.3 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta serrilhada 12.7 mm M4 Acetal Preto

10558973

Intervalo de preços
0,3825 € - 0,173 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    10.7 mm
  • Altura do hub
    1.8 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    12.7 mm
  • Altura da maçaneta
    6.4 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta com três pontas 50.8 mm M6 PP Preto

10558607

Intervalo de preços
3,2592 € - 1,4742 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.1 mm
  • Altura do hub
    12.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.8 mm
  • Altura da maçaneta
    27.7 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 60.5 mm M8 PP Preto

10558676

Intervalo de preços
4,0244 € - 1,8202 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    31.8 mm
  • Altura do hub
    15.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.2 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 44.5 mm M10 PP Preto

10558706

Intervalo de preços
2,3039 € - 1,0423 €

Níveis de stock
1046 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    22.4 mm
  • Altura do hub
    19.1 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    44.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.8 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 60.5 mm M10 PP Preto

10558737

Intervalo de preços
4,0244 € - 1,8202 €

Níveis de stock
323 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    31.8 mm
  • Altura do hub
    15.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.2 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 60.5 mm M12 PP Preto

10558751

Intervalo de preços
3,3722 € - 1,5252 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    31.8 mm
  • Altura do hub
    15.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.5 mm
  • Altura da maçaneta
    31.2 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 57.2 mm M10 PP Preto

10558713

Intervalo de preços
1,3093 € - 0,5922 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    25.1 mm
  • Altura do hub
    11.9 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    57.2 mm
  • Altura da maçaneta
    24.9 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com três pontas 50.8 mm M8 PP Preto

10558683

Intervalo de preços
1,2384 € - 0,5603 €

Níveis de stock
1797 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.1 mm
  • Altura do hub
    12.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.8 mm
  • Altura da maçaneta
    27.7 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em estrela 44.5 mm M6 PP Preto

10558546

Intervalo de preços
4,9878 € - 2,2565 €

Níveis de stock
2950 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.1 mm
  • Altura do hub
    13.7 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    44.5 mm
  • Altura da maçaneta
    26.4 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com orelhas 50.8 mm M6 PP Preto

10558614

Intervalo de preços
3,2875 € - 1,4873 €

Níveis de stock
3560 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    19.1 mm
  • Altura do hub
    12.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.8 mm
  • Altura da maçaneta
    26.9 mm
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com orelhas 38.1 mm M8 Acetal Preto

10559109

Intervalo de preços
0,3204 € - 0,1448 €

Níveis de stock
4048 Em stock
Características
  • Altura do hub
    10.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    16 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta com orelhas 38.1 mm M6 Acetal Preto

10559062

Intervalo de preços
0,4449 € - 0,2012 €

Níveis de stock
455 Em stock
Características
  • Altura do hub
    10.4 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    16 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta serrilhada 25.4 mm M6 Acetal Preto

10559048

Intervalo de preços
0,3996 € - 0,1807 €

Níveis de stock
1614 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15.0 mm
  • Altura do hub
    2.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.4 mm
  • Altura da maçaneta
    9.7 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada
Maçaneta serrilhada 19.1 mm M6 Acetal Preto

10559024

Intervalo de preços
0,3374 € - 0,1526 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    13.2 mm
  • Altura do hub
    3.6 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    19.1 mm
  • Altura da maçaneta
    7.9 mm
  • Tipo de pega
    Pega escareada