Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
4,1982 € - 4,4135 € 30 Em stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PP
5,2952 € - 5,5753 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
5,4136 € - 5,6938 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
5,6289 € - 5,9307 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
4,5742 € - 4,8111 € 14 Em stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
6,5332 € - 6,8783 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € 10 Em stock
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
8,3945 € - 8,8374 € 1 Em stock
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
TPE
4,1333 € - 4,3486 € 7 Em stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
11,4227 € - 12,0201 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
M10
Threaded Female
13.0 mm
TPE
8,1061 € - 8,5387 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
8,3945 € - 8,8374 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
TPE
11,1446 € - 11,7317 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
M10
Threaded Female
13.0 mm
PP
8,1061 € - 8,5387 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
3,6812 € - 3,8748 € 8 Em stock
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € 60 Em stock
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
PP
3,3578 € - 3,5308 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
3,3578 € - 3,5308 € 56 Em stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PP
4,1333 € - 4,3486 € 99 Em stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
4,0149 € - 4,2302 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
PP
  • de 14
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222959

Intervalo de preços
4,4135 € - 4,1982 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10222997

Intervalo de preços
5,5753 € - 5,2952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223024

Intervalo de preços
5,6938 € - 5,4136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223055

Intervalo de preços
5,9307 € - 5,6289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223079

Intervalo de preços
4,8111 € - 4,5742 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 63.0 mm Macho M12 PP

10223093

Intervalo de preços
6,8783 € - 6,5332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 32.0 mm Fêmea M6 PP

10222621

Intervalo de preços
4,0582 € - 3,8532 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante de toque suave 43.0 mm Fêmea M8 PP;TPE Preto

10364994

Intervalo de preços
8,8374 € - 8,3945 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante 40.0 mm Fêmea M8 PP

10222669

Intervalo de preços
4,3486 € - 4,1333 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante de toque suave 53.0 mm Fêmea M10 PP;TPE Cinzento

10365021

Intervalo de preços
12,0201 € - 11,4227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223147

Intervalo de preços
8,5387 € - 8,1061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante de toque suave 43.0 mm Fêmea M8 PP;TPE Azul

10364987

Intervalo de preços
8,8374 € - 8,3945 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante 53.0 mm Fêmea M10 PP Laranja

10636121

Intervalo de preços
11,7317 € - 11,1446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Female
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223123

Intervalo de preços
8,5387 € - 8,1061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222799

Intervalo de preços
3,8748 € - 3,6812 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222836

Intervalo de preços
4,0582 € - 3,8532 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222935

Intervalo de preços
3,5308 € - 3,3578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222973

Intervalo de preços
3,5308 € - 3,3578 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223017

Intervalo de preços
4,3486 € - 4,1333 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222874

Intervalo de preços
4,2302 € - 4,0149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Threaded Male