Menu Procurar

Mangas de proteção para mangueira

Em stock

As mangas rápidas eliminam a contaminação da linha hidráulica durante a substituição da mangueira. São resistentes ao calor, ozono e abrasão e ajudam na fácil montagem e remoção de feixes

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID Material completo RL Comprar
1.779,3155 € - 1.779,3155 € Solicite o prazo de entrega aqui
279.4 mm
Poliamida balística 1050
22.9 m
2.029,0485 € - 2.029,0485 € Solicite o prazo de entrega aqui
330.2 mm
Poliamida balística 1050
22.9 m
1.482,0212 € - 1.482,0212 € Solicite o prazo de entrega aqui
127.0 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
1.390,5364 € - 1.390,5364 € Solicite o prazo de entrega aqui
114.3 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
2.103,7466 € - 2.103,7466 € Solicite o prazo de entrega aqui
177.8 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
2.355,0814 € - 2.355,0814 € Solicite o prazo de entrega aqui
355.6 mm
Poliamida balística 1050
22.9 m
2.889,2217 € - 2.889,2217 € Solicite o prazo de entrega aqui
406.4 mm
Poliamida balística 1050
22.9 m
1.120,5526 € - 1.120,5526 € 9 Em stock
50.8 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
908,1056 € - 908,1056 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
1.192,8459 € - 1.192,8459 € 9 Em stock
76.2 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
1.248,645 € - 1.248,645 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Poliamida balística 1050
45.7 m
1.692,6035 € - 1.692,6035 € Solicite o prazo de entrega aqui
254.0 mm
Poliamida balística 1050
22.9 m
  • de 2
Manga de proteção para mangueira 279.4 mm 22.9 m PA Preto

20440367

Intervalo de preços
1.779,3155 € - 1.779,3155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    279.4 mm
  • RL
    22.9 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403999090
Manga de proteção para mangueira 330.2 mm 22.9 m PA Preto

20440381

Intervalo de preços
2.029,0485 € - 2.029,0485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    330.2 mm
  • RL
    22.9 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403999090
Manga de proteção para mangueira 127.0 mm 45.7 m PA Preto

20440305

Intervalo de preços
1.482,0212 € - 1.482,0212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    127.0 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403999090
Manga de proteção para mangueira 114.3 mm 45.7 m PA Preto

20440299

Intervalo de preços
1.390,5364 € - 1.390,5364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    114.3 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403999090
Manga de proteção para mangueira 177.8 mm 45.7 m PA Preto

20440329

Intervalo de preços
2.103,7466 € - 2.103,7466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    177.8 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403999090
Manga de proteção para mangueira 355.6 mm 22.9 m PA Preto

20440398

Intervalo de preços
2.355,0814 € - 2.355,0814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    355.6 mm
  • RL
    22.9 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403999090
Manga de proteção para mangueira 406.4 mm 22.9 m PA Preto

20440411

Intervalo de preços
2.889,2217 € - 2.889,2217 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    406.4 mm
  • RL
    22.9 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403999090
Manga de proteção para mangueira 50.8 mm 45.7 m PA Preto

20440244

Intervalo de preços
1.120,5526 € - 1.120,5526 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • ID
    50.8 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403999090
Manga de proteção para mangueira 25.4 mm 45.7 m PA Preto

20440220

Intervalo de preços
908,1056 € - 908,1056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    25.4 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403999090
Manga de proteção para mangueira 76.2 mm (Di) 45.7 m (C) Preto

20440268

Intervalo de preços
1.192,8459 € - 1.192,8459 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • ID
    76.2 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403999090
Manga de proteção para mangueira 88.9 mm 45.7 m PA Preto

20440275

Intervalo de preços
1.248,645 € - 1.248,645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    88.9 mm
  • RL
    45.7 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403999090
Manga de proteção para mangueira 254.0 mm 22.9 m PA Preto

20440350

Intervalo de preços
1.692,6035 € - 1.692,6035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    254.0 mm
  • RL
    22.9 m
  • Material completo
    Poliamida balística 1050
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    9403999090