Menu Procurar

Mangas de proteção para mangueira - aprovação pela segurança mineira

Em stock

As luvas de proteção de mangueira aprovadas para segurança de mineração são densas, mas não volumosas, para proteção ótima contra UV e abrasão. Estas luvas são eficazes na redução do fluxo concentrado de vazamentos de furos com um alto grau de resistência à rutura e boa contenção de vazamentos. Aprovações e Certificações: Aprovação MSHA #MSHA IC0234/0; Atende ao método de teste FED0STD0191 5309 para resistência à abrasão; Atende ASTM D6770 para resistência à abrasão de tecido têxtil.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B Cor Material completo RL Comprar
378,9267 € - 398,8778 € 11 Em stock
73.0 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
99,5804 € - 104,8231 € 30 Em stock
17.0 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
213,622 € - 224,8593 € 3 Em stock
44.0 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
150,4315 € - 158,3419 € 8 Em stock
26.9 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
109,8392 € - 115,6175 € 53 Em stock
20.0 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
194,6494 € - 204,8979 € 23 Em stock
36.0 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
266,6052 € - 280,6235 € 3 Em stock
55.0 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
124,0017 € - 130,5319 € 8 Em stock
23.0 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
163,8524 € - 172,4735 € 12 Em stock
31.0 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
254,6778 € - 268,0884 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.0 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
206,7622 € - 217,6493 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.9 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
317,8374 € - 334,5646 € 21 Em stock
60.0 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
130,2641 € - 137,1033 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9 mm
Preto
Poliamida 6
50.0 m
171,546 € - 171,546 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Preto
Poliéster
131,6919 € - 131,6919 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
Preto
Poliéster
180,2098 € - 180,2098 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
Preto
Poliéster
194,0722 € - 194,0722 € Solicite o prazo de entrega aqui
95.0 mm
Preto
Poliéster
221,7968 € - 221,7968 € Solicite o prazo de entrega aqui
110.0 mm
Preto
Poliéster
71,0443 € - 71,0443 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
Preto
Poliéster
103,9673 € - 103,9673 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Preto
Poliéster
  • de 2
Manga de proteção para mangueira 73.0 mm 100.0 mm Nylon Preto

10337042

Intervalo de preços
398,8778 € - 378,9267 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • B
    73.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Manga de proteção para mangueira 17.0 mm 30.0 mm Nylon Preto

10336922

Intervalo de preços
104,8231 € - 99,5804 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • B
    17.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Manga de proteção para mangueira 44.0 mm 72.0 mm Nylon Preto

10337004

Intervalo de preços
224,8593 € - 213,622 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • B
    44.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Manga de proteção para mangueira 26.9 mm 45.0 mm Nylon Preto

10336960

Intervalo de preços
158,3419 € - 150,4315 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • B
    26.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Manga de proteção para mangueira 20.0 mm 34.0 mm Nylon Preto

10336939

Intervalo de preços
115,6175 € - 109,8392 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • B
    20.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Manga de proteção para mangueira 36.0 mm 57.0 mm Nylon Preto

10336984

Intervalo de preços
204,8979 € - 194,6494 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • B
    36.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 55.0 mm 89.0 mm Nylon Preto

10337028

Intervalo de preços
280,6235 € - 266,6052 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • B
    55.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Manga de proteção para mangueira 23.0 mm 39.0 mm Nylon Preto

10336946

Intervalo de preços
130,5319 € - 124,0017 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • B
    23.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Manga de proteção para mangueira 31.0 mm 52.0 mm Nylon Preto

10336977

Intervalo de preços
172,4735 € - 163,8524 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • B
    31.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 47.0 mm 77.0 mm Nylon Preto

10337011

Intervalo de preços
268,0884 € - 254,6778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    47.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 39.9 mm 66.0 mm Nylon Preto

10336991

Intervalo de preços
217,6493 € - 206,7622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    39.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Manga de proteção para mangueira 60.0 mm 97.0 mm Nylon Preto

10337035

Intervalo de preços
334,5646 € - 317,8374 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • B
    60.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 24.9 mm 41.9 mm Nylon Preto

10336953

Intervalo de preços
137,1033 € - 130,2641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    24.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Manga de proteção para mangueira 85.0 mm 136 mm Poliéster Preto

20440602

Intervalo de preços
171,546 € - 171,546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    85.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 65.0 mm 106 mm Poliéster Preto

20440589

Intervalo de preços
131,6919 € - 131,6919 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    65.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 90.0 mm 144 mm Poliéster Preto

20440619

Intervalo de preços
180,2098 € - 180,2098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    90.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 95.0 mm 149 mm Poliéster Preto

20440626

Intervalo de preços
194,0722 € - 194,0722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    95.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 110.0 mm 178 mm Poliéster Preto

20440633

Intervalo de preços
221,7968 € - 221,7968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    110.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 35.0 mm 59 mm Poliéster Preto

20440527

Intervalo de preços
71,0443 € - 71,0443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    35.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 50.0 mm 76 mm Poliéster Preto

20440558

Intervalo de preços
103,9673 € - 103,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    50.0 mm
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790