Menu Procurar

Mangas de ferrite

Em stock

Um grande variedade de Mangas de Ferrite sólidas e divididas, que podem ser usadas como núcleos de supressão e contas de blindagem para cabos redondos. Estão disponíveis para uma ampla gama de diâmetros de cabos.

As Mangas de Ferrite (ou núcleos de ferrite) divididas são mangas de tipo braçadeira que são utilizadas como núcleos de supressão. Apresentam núcleos de material A5 que são instalados à volta dos cabos. São ideais para cálculos de prevenção de EMI e para atenuar qualquer forma de emissões EMI. A caixa de poliamida simplifica a montagem do núcleo em equipamentos para os quais a reabilitação e testagem sejam uma necessidade. O material magnético de alto desempenho permite proteger equipamentos digitais contra radiação EMI indesejada sem afetar a forma das ondas eletromagnéticas. Podem ser utilizadas em computadores pessoais, processadores de texto, máquinas de fax, equipamentos de visualização, fotocopiadoras e consolas de computadores. Esta proteção assegura imunidade contra transmissões e outros tipos de ruído em tais equipamentos, o que é essencial. Podem ser montadas tanto em cabos com conetores como em cablagem com arnês. A faixa de união assegura uma boa fixação do cabo.

Designam-se por Mangas de Ferrite sólidas uma grande variedade de contas de proteção que garantem especificações de impedância para uma vasta gama de frequências. Esta gama de mangas inclui opções que são aplicáveis sobretudo na instalação de cabos e nos setores de TV por cabo ou TV por antena terrestre. Inclui também opções com configuração em anel, que proporcionam uma melhor utilização das propriedades da ferrite e que podem ser utilizadas para uma vasta gama de frequências, sendo sobretudo utilizada como núcleos de supressão de múltiplas voltas.

  • Materiais de ferrite: A5, 3A5, G7 e K5B
  • Material do revestimento: poliamida 6.6 (PA)
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
220 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Impedância de 100 MHz Forma Cor Impedância de 25 MHz Material do ferrite Comprar
2,5421 € - 2,8247 € Solicite o prazo de entrega aqui
260 Ω
Retangular
Preto
130 Ω
A5
3,4008 € - 3,7786 € 6538 Em stock
250 Ω
Retangular
Preto
150 Ω
A5
3,9993 € - 4,4437 € 181 Em stock
214 Ω
Quadrada
Cinzento
141 Ω
A5
7,5201 € - 7,9159 € Solicite o prazo de entrega aqui
225 Ω
140 Ω
K5B
2,4486 € - 2,7206 € Solicite o prazo de entrega aqui
156 Ω
Retangular
Cinzento
102 Ω
A5
2,775 € - 3,0834 € Solicite o prazo de entrega aqui
257 Ω
Retangular
Cinzento
170 Ω
A5
2,717 € - 3,0187 € 48 Em stock
240 Ω
Retangular
Preto
130 Ω
A5
8,5863 € - 9,5403 € 493 Em stock
250 Ω
Retangular
Cinzento
166 Ω
A5
7,1417 € - 7,9353 € Solicite o prazo de entrega aqui
252 Ω
Oval
Cinzento
166 Ω
A5
2,9791 € - 3,3101 € 400 Em stock
244 Ω
Retangular
Cinzento
133 Ω
A5
2,5754 € - 2,8615 € Solicite o prazo de entrega aqui
195 Ω
Redonda
Cinzento
95 Ω
A5
4,4074 € - 4,8972 € Solicite o prazo de entrega aqui
219 Ω
Redonda
Cinzento
139 Ω
A5
0,2022 € - 0,2247 € 2500 Em stock
91 Ω
Redonda
Preto
43 Ω
K5B
0,444 € - 0,4933 € Solicite o prazo de entrega aqui
116 Ω
Redonda
Cinzento
77 Ω
K5B
0,6368 € - 0,7075 € Solicite o prazo de entrega aqui
180 Ω
Redonda
Cinzento
122 Ω
K5B
1,4868 € - 1,6519 € 208 Em stock
253 Ω
Redonda
Cinzento
152 Ω
K5B
0,5837 € - 0,6485 € Solicite o prazo de entrega aqui
178 Ω
Redonda
Cinzento
115 Ω
K5B
1,2597 € - 1,3997 € 27 Em stock
340 Ω
Redonda
Cinzento
272 Ω
K5B
0,8463 € - 0,9403 € 104 Em stock
241 Ω
Redonda
Cinzento
148 Ω
K5B
0,3699 € - 0,411 € 582 Em stock
107 Ω
Redonda
Cinzento
63 Ω
K5B
  • de 11
Ferrite com revestimento 130 Ω 260 Ω

10318515

Intervalo de preços
2,8247 € - 2,5421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Retangular
  • Material do ferrite
    A5
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    130 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    260 Ω
Ferrite com revestimento 150 Ω 250 Ω

10318539

Intervalo de preços
3,7786 € - 3,4008 €

Níveis de stock
6538 Em stock
Características
  • Forma
    Retangular
  • Material do ferrite
    A5
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    150 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    250 Ω
Manga de ferrite 214 Ω

10314395

Intervalo de preços
4,4437 € - 3,9993 €

Níveis de stock
181 Em stock
Características
  • Forma
    Quadrada
  • Material do ferrite
    A5
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    141 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    214 Ω
Ferrite com revestimento 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Poliamida 6

10314432

Intervalo de preços
7,9159 € - 7,5201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do ferrite
    K5B
  • Impedância de 25 MHz
    140 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    225 Ω
  • Código do material
    8504901100
Manga de ferrite 156 Ω

10314364

Intervalo de preços
2,7206 € - 2,4486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Retangular
  • Material do ferrite
    A5
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    102 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    156 Ω
Manga de ferrite 257 Ω

10314388

Intervalo de preços
3,0834 € - 2,775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Retangular
  • Material do ferrite
    A5
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    170 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    257 Ω
Ferrite com revestimento 130 Ω 240 Ω

10318522

Intervalo de preços
3,0187 € - 2,717 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Forma
    Retangular
  • Material do ferrite
    A5
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    130 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    240 Ω
Manga de ferrite 250 Ω

10314340

Intervalo de preços
9,5403 € - 8,5863 €

Níveis de stock
493 Em stock
Características
  • Forma
    Retangular
  • Material do ferrite
    A5
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    166 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    250 Ω
Manga de ferrite 252 Ω

10314357

Intervalo de preços
7,9353 € - 7,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Oval
  • Material do ferrite
    A5
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    166 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    252 Ω
Manga de ferrite 244 Ω

10314371

Intervalo de preços
3,3101 € - 2,9791 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Forma
    Retangular
  • Material do ferrite
    A5
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    133 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    244 Ω
Manga de ferrite 195 Ω

10314418

Intervalo de preços
2,8615 € - 2,5754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    A5
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    95 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    195 Ω
Manga de ferrite 219 Ω

10314425

Intervalo de preços
4,8972 € - 4,4074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    A5
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    139 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    219 Ω
Ferrite cilíndrico 43 Ω 91 Ω

10319536

Intervalo de preços
0,2247 € - 0,2022 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Preto
  • Impedância de 25 MHz
    43 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    91 Ω
Ferrite cilíndrico 77 Ω 116 Ω

10319147

Intervalo de preços
0,4933 € - 0,444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    77 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    116 Ω
Ferrite cilíndrico 122 Ω 180 Ω

10639009

Intervalo de preços
0,7075 € - 0,6368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    122 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    180 Ω
Ferrite cilíndrico 152 Ω 253 Ω

10319215

Intervalo de preços
1,6519 € - 1,4868 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    152 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    253 Ω
Ferrite cilíndrico 115 Ω 178 Ω

10428436

Intervalo de preços
0,6485 € - 0,5837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    115 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    178 Ω
Ferrite cilíndrico 272 Ω 340 Ω

10319277

Intervalo de preços
1,3997 € - 1,2597 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    272 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    340 Ω
Ferrite cilíndrico 148 Ω 241 Ω

10319123

Intervalo de preços
0,9403 € - 0,8463 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    148 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    241 Ω
Ferrite cilíndrico 63 Ω 107 Ω

10319079

Intervalo de preços
0,411 € - 0,3699 €

Níveis de stock
582 Em stock
Características
  • Forma
    Redonda
  • Material do ferrite
    K5B
  • Cor
    Cinzento
  • Impedância de 25 MHz
    63 Ω
  • Impedância de 100 MHz
    107 Ω