Menu Procurar

Maçanetas de fixação - pega cónica/tirante roscado

Em stock

Os botões de fixação macho cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta cónica permite posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca fêmea.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
39 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do corpo Tamanho da rosca Diâmetro da base Comprar
2,8325 € - 6,2521 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,8222 € - 6,2212 € 56 Em stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
1,8818 € - 1,9806 € 330 Em stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
1,8818 € - 1,9806 € 8350 Em stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
16,07 € - 16,9198 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M6
9.7 mm
18,4812 € - 19,4494 € 30 Em stock
31.5 mm
M8
13.5 mm
22,8938 € - 24,0999 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M12
18.5 mm
2,472 € - 5,4796 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,1382 € - 2,2505 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
M8
15.0 mm
1,855 € - 1,9518 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M5
12.0 mm
1,7458 € - 1,8385 € 30 Em stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
15,7363 € - 16,5654 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M6
9.7 mm
16,5109 € - 17,3719 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5 mm
M8
13.5 mm
23,1204 € - 24,3358 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0 mm
M10
15.7 mm
30,2778 € - 31,8702 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
M12
22.7 mm
2,2876 € - 2,4081 € 2990 Em stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
2,3587 € - 5,2118 € 1310 Em stock
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,3999 € - 5,2942 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M6
12.0 mm
1,9085 € - 2,0085 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M6
12.0 mm
2,3587 € - 5,2118 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
M10
19.0 mm
  • de 2
Alavanca de fixação 83.0 mm Vara M10 40.0 mm Preto

10260463

Intervalo de preços
6,2521 € - 2,8325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Altura do corpo
    46.0 mm
  • Comprimento da pega
    83.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 45.0 mm Preto

10261224

Intervalo de preços
6,2212 € - 2,8222 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.0 mm
  • Altura do corpo
    37.0 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M5 15.0 mm Preto

10261439

Intervalo de preços
1,9806 € - 1,8818 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M6 25.0 mm Preto

10261477

Intervalo de preços
1,9806 € - 1,8818 €

Níveis de stock
8350 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 32.0 mm Preto

10275061

Intervalo de preços
16,9198 € - 16,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    9.7 mm
  • Altura do corpo
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 50.0 mm Preto

10275108

Intervalo de preços
19,4494 € - 18,4812 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    13.5 mm
  • Altura do corpo
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 32.0 mm Preto

10275146

Intervalo de preços
24,0999 € - 22,8938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    18.5 mm
  • Altura do corpo
    43.0 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 40.0 mm Preto

10260449

Intervalo de preços
5,4796 € - 2,472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.0 mm
  • Altura do corpo
    37.0 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 16.0 mm Preto

10261217

Intervalo de preços
2,2505 € - 2,1382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.0 mm
  • Altura do corpo
    37.0 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M5 10.0 mm Preto

10261422

Intervalo de preços
1,9518 € - 1,855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M6 15.0 mm Preto

10261460

Intervalo de preços
1,8385 € - 1,7458 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10275054

Intervalo de preços
16,5654 € - 15,7363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    9.7 mm
  • Altura do corpo
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 32.0 mm Preto

10275092

Intervalo de preços
17,3719 € - 16,5109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    13.5 mm
  • Altura do corpo
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 40.0 mm Preto

10275139

Intervalo de preços
24,3358 € - 23,1204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.7 mm
  • Altura do corpo
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
Alavanca de fixação 108.0 mm Tirante roscado M12 63.0 mm Preto

10275177

Intervalo de preços
31,8702 € - 30,2778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    22.7 mm
  • Altura do corpo
    51.0 mm
  • Comprimento da pega
    108.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M5 20.0 mm Nylon Laranja

10259283

Intervalo de preços
2,4081 € - 2,2876 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M10 30.0 mm Nylon Laranja

10259320

Intervalo de preços
5,2118 € - 2,3587 €

Níveis de stock
1310 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Altura do corpo
    46.0 mm
  • Comprimento da pega
    83.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10260425

Intervalo de preços
5,2942 € - 2,3999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M6 20.0 mm Nylon Laranja

10259290

Intervalo de preços
2,0085 € - 1,9085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M10 40.0 mm Nylon Laranja

10259337

Intervalo de preços
5,2118 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Altura do corpo
    46.0 mm
  • Comprimento da pega
    83.0 mm