Menu Procurar

Maçanetas de fixação - pega cónica/tirante roscado

Em stock

Os botões de fixação macho cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta cónica permite posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca fêmea.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
39 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do corpo Tamanho da rosca Diâmetro da base Comprar
1,8138 € - 1,9096 € 1611 Em stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,1794 € - 2,2938 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
M8
15.0 mm
2,2876 € - 2,4081 € 190 Em stock
28.0 mm
M5
12.0 mm
2,2876 € - 2,4081 € 2990 Em stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
2,3587 € - 5,2118 € 1310 Em stock
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,3999 € - 5,2942 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M6
12.0 mm
1,9085 € - 2,0085 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M6
12.0 mm
2,3587 € - 5,2118 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,7192 € - 6,0152 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
M10
19.0 mm
4,0067 € - 8,858 € 820 Em stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
4,6144 € - 10,2073 € 180 Em stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
4,8204 € - 10,6605 € 550 Em stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
2,0033 € - 2,1084 € 1626 Em stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
1,6922 € - 1,7808 € 5 Em stock
46.0 mm
M10
19.0 mm
16,7375 € - 17,6088 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.5 mm
19,5895 € - 20,6123 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
15.7 mm
26,9736 € - 28,3837 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
18.5 mm
15,7363 € - 16,5654 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.7 mm
16,5109 € - 17,3719 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.5 mm
23,1204 € - 24,3358 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
15.7 mm
  • de 2
Alavanca de fixação Tirante roscado M8 30.0 mm Nylon Laranja

10259306

Intervalo de preços
1,9096 € - 1,8138 €

Níveis de stock
1611 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.0 mm
  • Altura do corpo
    37.0 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M8 40.0 mm Nylon Laranja

10259313

Intervalo de preços
2,2938 € - 2,1794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.0 mm
  • Altura do corpo
    37.0 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 41.0 mm Tirante roscado M5 20.0 mm Preto

10260418

Intervalo de preços
2,4081 € - 2,2876 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    28.0 mm
  • Comprimento da pega
    41.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M5 20.0 mm Nylon Laranja

10259283

Intervalo de preços
2,4081 € - 2,2876 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M10 30.0 mm Nylon Laranja

10259320

Intervalo de preços
5,2118 € - 2,3587 €

Níveis de stock
1310 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Altura do corpo
    46.0 mm
  • Comprimento da pega
    83.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10260425

Intervalo de preços
5,2942 € - 2,3999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M6 20.0 mm Nylon Laranja

10259290

Intervalo de preços
2,0085 € - 1,9085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M10 40.0 mm Nylon Laranja

10259337

Intervalo de preços
5,2118 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Altura do corpo
    46.0 mm
  • Comprimento da pega
    83.0 mm
Alavanca de fixação 83.0 mm Vara M10 30.0 mm Preto

10260456

Intervalo de preços
6,0152 € - 2,7192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Altura do corpo
    46.0 mm
  • Comprimento da pega
    83.0 mm
Alavanca de fixação Tirante roscado M12 35.0 mm Nylon Laranja

10259344

Intervalo de preços
8,858 € - 4,0067 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Altura do corpo
    51.0 mm
  • Comprimento da pega
    104.0 mm
Alavanca de fixação 104.0 mm Tirante roscado M12 35.0 mm Preto

10260470

Intervalo de preços
10,2073 € - 4,6144 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Altura do corpo
    51.0 mm
  • Comprimento da pega
    104.0 mm
Alavanca de fixação 104.0 mm Tirante roscado M12 20.0 mm Preto

10261231

Intervalo de preços
10,6605 € - 4,8204 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Altura do corpo
    51.0 mm
  • Comprimento da pega
    104.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M5 25.0 mm Preto

10261446

Intervalo de preços
2,1084 € - 2,0033 €

Níveis de stock
1626 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 83.0 mm Vara M10 20.0 mm Preto

10261484

Intervalo de preços
1,7808 € - 1,6922 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Altura do corpo
    46.0 mm
  • Comprimento da pega
    83.0 mm
Maçanetas de fixação macho 65.0 mm Tirante roscado M8 20.0 mm Preto

10275078

Intervalo de preços
17,6088 € - 16,7375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    13.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 20.0 mm Preto

10275115

Intervalo de preços
20,6123 € - 19,5895 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    15.7 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 40.0 mm Preto

10275153

Intervalo de preços
28,3837 € - 26,9736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    18.5 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10275054

Intervalo de preços
16,5654 € - 15,7363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    9.7 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 32.0 mm Preto

10275092

Intervalo de preços
17,3719 € - 16,5109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    13.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 40.0 mm Preto

10275139

Intervalo de preços
24,3358 € - 23,1204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    15.7 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido