Menu Procurar

Maçanetas de fixação - pega cónica/tirante roscado

Em stock

Os botões de fixação macho cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta cónica permite posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca fêmea.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
39 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do corpo Tamanho da rosca Diâmetro da base Comprar
16,5109 € - 17,3719 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.5 mm
23,1204 € - 24,3358 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
15.7 mm
30,2778 € - 31,8702 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
22.7 mm
1,6778 € - 1,7664 € 710 Em stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
16,2956 € - 17,1567 € 94 Em stock
M8
13.5 mm
21,9472 € - 23,0987 € 4 Em stock
M10
15.7 mm
28,6092 € - 30,1161 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
18.5 mm
2,1248 € - 2,2371 € 2040 Em stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
18,4812 € - 19,4494 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.5 mm
22,8938 € - 24,0999 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
18.5 mm
2,1382 € - 2,2505 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
M8
15.0 mm
1,7458 € - 1,8385 € 30 Em stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
2,5441 € - 5,6341 € 359 Em stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
15,7363 € - 16,5654 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.7 mm
8,652 € - 19,1168 € 1663 Em stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
1,8818 € - 1,9806 € 8330 Em stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
16,07 € - 16,9198 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
9.7 mm
1,6922 € - 1,7808 € 5 Em stock
46.0 mm
M10
19.0 mm
16,7375 € - 17,6088 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
13.5 mm
2,8325 € - 6,2521 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
M10
19.0 mm
  • de 2
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 32.0 mm Preto

10275092

Intervalo de preços
17,3719 € - 16,5109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    13.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 40.0 mm Preto

10275139

Intervalo de preços
24,3358 € - 23,1204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    15.7 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 108.0 mm Tirante roscado M12 63.0 mm Preto

10275177

Intervalo de preços
31,8702 € - 30,2778 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    22.7 mm
  • Comprimento da pega
    108.0 mm
  • Comprimento da rosca
    63.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M6 10.0 mm Preto

10261453

Intervalo de preços
1,7664 € - 1,6778 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 25.0 mm Preto

10275085

Intervalo de preços
17,1567 € - 16,2956 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    13.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 32.0 mm Preto

10275122

Intervalo de preços
23,0987 € - 21,9472 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    15.7 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 50.0 mm Preto

10275160

Intervalo de preços
30,1161 € - 28,6092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    18.5 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 10.0 mm Preto

10261200

Intervalo de preços
2,2371 € - 2,1248 €

Níveis de stock
2040 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.0 mm
  • Altura do corpo
    37.0 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 50.0 mm Preto

10275108

Intervalo de preços
19,4494 € - 18,4812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    13.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 32.0 mm Preto

10275146

Intervalo de preços
24,0999 € - 22,8938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    18.5 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 16.0 mm Preto

10261217

Intervalo de preços
2,2505 € - 2,1382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.0 mm
  • Altura do corpo
    37.0 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M6 15.0 mm Preto

10261460

Intervalo de preços
1,8385 € - 1,7458 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 30.0 mm Preto

10260432

Intervalo de preços
5,6341 € - 2,5441 €

Níveis de stock
359 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.0 mm
  • Altura do corpo
    37.0 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10275054

Intervalo de preços
16,5654 € - 15,7363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    9.7 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 104.0 mm Tirante roscado M12 50.0 mm Preto

10261248

Intervalo de preços
19,1168 € - 8,652 €

Níveis de stock
1663 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    24.0 mm
  • Altura do corpo
    51.0 mm
  • Comprimento da pega
    104.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M6 25.0 mm Preto

10261477

Intervalo de preços
1,9806 € - 1,8818 €

Níveis de stock
8330 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 32.0 mm Preto

10275061

Intervalo de preços
16,9198 € - 16,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    9.7 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 83.0 mm Vara M10 20.0 mm Preto

10261484

Intervalo de preços
1,7808 € - 1,6922 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Altura do corpo
    46.0 mm
  • Comprimento da pega
    83.0 mm
Maçanetas de fixação macho 65.0 mm Tirante roscado M8 20.0 mm Preto

10275078

Intervalo de preços
17,6088 € - 16,7375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da base
    13.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material completo
    Zinco fundido
Alavanca de fixação 83.0 mm Vara M10 40.0 mm Preto

10260463

Intervalo de preços
6,2521 € - 2,8325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Altura do corpo
    46.0 mm
  • Comprimento da pega
    83.0 mm