Menu Procurar

Linguete com mola - roscado/travamento

Em stock

Utilizados para localização, posicionamento, indexação e segurança. As nossas cavilhas de imobilização permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Adequado para equipamentos de ginástica, auxiliares médicos, equipamentos de catering, transportadores etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material do nariz Força final da terminação Tipo de nariz Força final inicial Material do corpo Comprar
18,3628 € - 19,3207 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 1.5
Aço polido
4,3054 € - 4,5309 € 5 Em stock
M20
Aço polido
3,7883 € - 3,9933 € 218 Em stock
M12
Aço inoxidável
1,8297 € - 1,9266 € 80 Em stock
M8
Aço polido
25,1989 € - 26,5225 € 1 Em stock
M12 x 1.5
Aço inoxidável
1,7762 € - 1,8673 € 19 Em stock
M5
Aço inoxidável
7,416 € - 7,8032 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Aço inoxidável
1,6037 € - 1,6897 € 1 Em stock
M6
Aço polido
2,3782 € - 2,4967 € 8 Em stock
M12
Aço polido
16,3811 € - 17,2422 € 10 Em stock
M12 x 1.5
Aço polido
1,7221 € - 1,8138 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Aço inoxidável
3,0621 € - 3,2239 € 43 Em stock
M10
Aço inoxidável
1,4425 € - 1,5177 € 398 Em stock
M4
Aço polido
16,1565 € - 17,0073 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1.5
Aço polido
38,9649 € - 41,0094 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 1.5
Aço inoxidável
2,0883 € - 2,2011 € 14 Em stock
M6
Aço inoxidável
20,2137 € - 21,2798 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.0
Aço inoxidável
19,8254 € - 20,8698 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16 x 1.5
Aço polido
1,5068 € - 1,582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço polido
2,1094 € - 2,2227 € 68 Em stock
M10
Aço polido
  • de 2
Cavilha de imobilização M16 x 1.5 Preto

10270622

Intervalo de preços
19,3207 € - 18,3628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço
  • Material do nariz
    Aço polido
Êmbolo esférico M20 Aço

10270837

Intervalo de preços
4,5309 € - 4,3054 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço
  • Material do nariz
    Aço polido
Êmbolo esférico M12 Aço inoxidável

10270905

Intervalo de preços
3,9933 € - 3,7883 €

Níveis de stock
218 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material do nariz
    Aço inoxidável
Êmbolo esférico M8 17.5 mm Aço

10270790

Intervalo de preços
1,9266 € - 1,8297 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
  • Material do nariz
    Aço polido
Cavilha de imobilização M12 x 1.5 Preto

10270592

Intervalo de preços
26,5225 € - 25,1989 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material do nariz
    Aço inoxidável
Êmbolo esférico M5 Aço inoxidável

10270868

Intervalo de preços
1,8673 € - 1,7762 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material do nariz
    Aço inoxidável
Êmbolo esférico M20 Aço inoxidável

10270929

Intervalo de preços
7,8032 € - 7,416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material do nariz
    Aço inoxidável
Êmbolo esférico M6 15.0 mm Aço

10270783

Intervalo de preços
1,6897 € - 1,6037 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço
  • Material do nariz
    Aço polido
Êmbolo esférico M12 Aço

10270813

Intervalo de preços
2,4967 € - 2,3782 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço
  • Material do nariz
    Aço polido
Cavilha de imobilização M12 x 1.5 Preto

10270561

Intervalo de preços
17,2422 € - 16,3811 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
  • Material do nariz
    Aço polido
Êmbolo esférico M4 Aço inoxidável

10270851

Intervalo de preços
1,8138 € - 1,7221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material do nariz
    Aço inoxidável
Êmbolo esférico M10 Aço inoxidável

10270899

Intervalo de preços
3,2239 € - 3,0621 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material do nariz
    Aço inoxidável
Êmbolo esférico M4 10.0 mm Aço

10270769

Intervalo de preços
1,5177 € - 1,4425 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço
  • Material do nariz
    Aço polido
Cavilha de imobilização M12 x 1.5 Preto

10270615

Intervalo de preços
17,0073 € - 16,1565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço
  • Material do nariz
    Aço polido
Cavilha de imobilização M16 x 1.5 Preto

10270608

Intervalo de preços
41,0094 € - 38,9649 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
  • Material do nariz
    Aço inoxidável
Êmbolo esférico M6 Aço inoxidável

10270875

Intervalo de preços
2,2011 € - 2,0883 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material do nariz
    Aço inoxidável
Cavilha de imobilização M10 x 1.0 Preto

10270585

Intervalo de preços
21,2798 € - 20,2137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material do nariz
    Aço inoxidável
Cavilha de imobilização M16 x 1.5 Preto

10270578

Intervalo de preços
20,8698 € - 19,8254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Terminar
    Mate
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Material do nariz
    Aço polido
Êmbolo esférico M5 13.0 mm Aço

10270776

Intervalo de preços
1,582 € - 1,5068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Código do material
    7326909890
  • Material completo
    Aço
  • Material do nariz
    Aço polido
Êmbolo esférico M10 Aço

10270806

Intervalo de preços
2,2227 € - 2,1094 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
  • Material do nariz
    Aço polido