Menu Procurar

Linear Handle Latches

Em produção

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Colour: Black Series Code: SR204, SR504

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
64 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da pega Largura da pega Tipo de chave Comprar
13,9414 € - 13,9414 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
14,9661 € - 14,9661 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
Chave Euro
13,9414 € - 13,9414 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
14,0035 € - 14,0035 € Solicite o prazo de entrega aqui
186.0 mm
Chave - Leste
  • de 4
Pega linear Chave de ponta dupla de 3,0 mm Aço 30.0 mm

20796044

Intervalo de preços
13,9414 € - 13,9414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave Euro Aço 30.0 mm

20796037

Intervalo de preços
14,9661 € - 14,9661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave Euro
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave quadrada de 8,0 mm Aço 30.0 mm

20796082

Intervalo de preços
13,9414 € - 13,9414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Material do corpo
    PA6 GFR30
Pega linear Chave - Leste Aço 30.0 mm

20795979

Intervalo de preços
14,0035 € - 14,0035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    186.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Tipo de chave
    Chave - Leste
  • Material do corpo
    PA6 GFR30