Menu Procurar

Kits de anel de vedação - flange vedante SEA

Em stock

Uma grande variedade de O-Rings SAE Flange e kits de O-Ring SAE Flange estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade W ID Material Tipo Comprar
37,0182 € - 38,9649 € Solicite o prazo de entrega aqui
NBR
Metric O-Ring Kit
0,0519 € - 0,0545 € 50 Em stock
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 75 Em stock
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 210 Em stock
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 5 Em stock
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
50 Em stock
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
95,2029 € - 100,219 € Solicite o prazo de entrega aqui
FPM
Metric O-Ring Kit
0,1637 € - 0,1724 € 1350 Em stock
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
500 Em stock
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 318 Em stock
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 1460 Em stock
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 77 Em stock
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 97 Em stock
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
0,1123 € - 0,1182 € 75 Em stock
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Individual Part
0,1123 € - 0,1182 € 44300 Em stock
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
0,1637 € - 0,1724 € 14 Em stock
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
  • de 3
NBR Anel de vedação O-Ring métrico

10385159

Intervalo de preços
38,9649 € - 37,0182 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Número de peças
    186
  • Tipo
    Metric O-Ring Kit
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
Anel de vedação 10.1 mm 1.6 mm NBR Preto

10405772

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0519 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 6.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405833

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 8.1 mm 1.6 mm NBR Preto

10405765

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 5.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405826

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 11.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405864

Intervalo de preços
0,059 € - 0,056 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 26.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405901


Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
O-Ring métrico Anel de vedação Fluoroelastómero75 FPM

10385166

Intervalo de preços
100,219 € - 95,2029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Número de peças
    186
  • Tipo
    Metric O-Ring Kit
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
Anel de vedação 32.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405925

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1637 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 4.1 mm 1.6 mm FPM Preto

10405949


Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 9.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405857

Intervalo de preços
0,059 € - 0,056 €

Níveis de stock
318 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 4.1 mm 1.6 mm NBR Preto

10405741

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
1460 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 12.1 mm 1.6 mm NBR Preto

10405789

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0519 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 7.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405840

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 19.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405888

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1123 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 31.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405918


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 39.5 mm 3.0 mm FPM Preto

10406113


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 24.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405895

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1123 €

Níveis de stock
44300 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 39.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405932

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1637 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 6.1 mm 1.6 mm NBR Preto

10405758

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto