Menu Procurar

Kits de anel de vedação - flange vedante SEA

Em stock

Uma grande variedade de O-Rings SAE Flange e kits de O-Ring SAE Flange estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade W ID Material Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
53620 Em stock
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
0,1296 € - 0,1364 € 90 Em stock
1.6 mm
8.1 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
0,1296 € - 0,1364 € 3 Em stock
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
14.1 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Individual Part
100 Em stock
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
0,6835 € - 0,719 € 188 Em stock
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
0,1813 € - 0,1909 € 43 Em stock
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Individual Part
100 Em stock
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 210 Em stock
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 5 Em stock
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
50 Em stock
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
500 Em stock
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
  • de 3
Anel de vedação 11.6 mm 2.4 mm FPM Preto

10406045


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 24.5 mm 3.0 mm FPM Preto

10406076


Níveis de stock
53620 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 5.6 mm 2.4 mm FPM Preto

10406007


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 8.1 mm 1.6 mm FPM Preto

10405963

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,1296 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 10.1 mm 1.6 mm FPM Preto

10405970


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 26.5 mm 3.0 mm FPM Preto

10406083


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 6.1 mm 1.6 mm FPM Preto

10405956

Intervalo de preços
0,1364 € - 0,1296 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 14.1 mm 1.6 mm FPM Preto

10405994


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 9.6 mm 2.4 mm FPM Preto

10406038


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 14.6 mm 2.4 mm FPM Preto

10406052


Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 6.6 mm 2.4 mm FPM Preto

10406014


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 31.5 mm 3.0 mm FPM Preto

10406090

Intervalo de preços
0,719 € - 0,6835 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 32.5 mm 3.0 mm FPM Preto

10406106


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 12.1 mm 1.6 mm FPM Preto

10405987

Intervalo de preços
0,1909 € - 0,1813 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 7.6 mm 2.4 mm FPM Preto

10406021


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 19.5 mm 3.0 mm FPM Preto

10406069


Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 5.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405826

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 11.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405864

Intervalo de preços
0,059 € - 0,056 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 26.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405901


Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 4.1 mm 1.6 mm FPM Preto

10405949


Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto