Menu Procurar

Single Universal Joints

Em stock

These Single Universal Joints are used when rotational mobility and flexibility between misaligned shafts are required. It transmits torque and rotation between two non-aligned shafts while accommodating angular misalignment.

They are meant to transmit torque and change length while allowing for slight angular misalignments between the input and output shafts. Furthermore, the drive speed of universal joints with journal bearings is available for 1000 rpm and 4000 rpm. Designed to endure large loads and provide consistent performance in harsh conditions.

Available with simple or needle roller bearings that are lubricated for life and require no maintenance. On request, keyed bores or square bores can be provided. It can bend up to 45 degrees per joint, and are precise, silent and smooth running. It may be installed and removed into the application using specific tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.

  • Used in industrial machinery, and conveyor systems.
  • Drive speed of universal joints with journal bearings is available for 1000 rpm and 4000 rpm.
  • Available with simple or needle roller bearings that are lubricated for life and require no maintenance.
  • It can bend up to 45 degrees per joint.
Material: 304 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
88 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
68.0
Aço inoxidável 304
Round Bore
34.0
16.0
32.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
140.0
Aço
Round Bore
70.0
35.0
70.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
34.0
Aço inoxidável 304
Round Bore
17.0
8.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
56.0
Aço inoxidável 304
Round Bore
28.0
13.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
74.0
Aço
Round Bore
37.0
17.0
36.0
Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
74.0
Aço
With keyway
37.0
17.0
36.0
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
122.0
Aço inoxidável 304
Round Bore
61.0
29.0
58.0
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
160.0
Aço
With keyway
80.0
39.0
80.0
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
108.0
Aço inoxidável 304
With keyway
54.0
26.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
82.0
Aço inoxidável 304
With keyway
41.0
18.0
42.0
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
68.0
Aço
With keyway
34.0
16.0
32.0
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
82.0
Aço inoxidável 304
Round Bore
41.0
18.0
42.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
190.0
Aço
With keyway
95.0
46.0
95.0
Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
95.0
Aço
Round Bore
47.5
22.0
45.0
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
160.0
Aço
Round Bore
80.0
39.0
80.0
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
60.0
Aço
With keyway
30.0
14.0
28.0
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
130.0
Aço
With keyway
65.0
33.0
58.0
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
40.0
Aço
Round Bore
20.0
11.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
60.0
Aço
Round Bore
30.0
14.0
28.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
190.0
Aço
Round Bore
95.0
46.0
95.0
  • de 5
União universal individual 16.0 68.0 Aço inoxidável 304

20215187


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
União universal individual 35.0 140.0 Aço

20215422


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
União universal individual 6.0 34.0 Aço inoxidável 304

20215149


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
União universal individual 12.0 56.0 Aço inoxidável 304

20215170


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
União universal individual 18.0 74.0 Aço

20215392


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
União universal individual 18.0 74.0 Aço

20215460


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
União universal individual 30.0 122.0 Aço inoxidável 304

20215217


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
União universal individual 40.0 160.0 Aço

20215507


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
União universal individual 25.0 108.0 Aço inoxidável 304

20215347


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
União universal individual 20.0 82.0 Aço inoxidável 304

20215330


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
União universal individual 16.0 68.0 Aço

20215019


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
União universal individual 20.0 82.0 Aço inoxidável 304

20215194


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
União universal individual 50.0 190.0 Aço

20215514


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
União universal individual 22.0 95.0 Aço

20215408


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
União universal individual 40.0 160.0 Aço

20215439


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
União universal individual 14.0 60.0 Aço

20215453


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
União universal individual 32.0 130.0 Aço

20215071


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    With keyway
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
União universal individual 8.0 40.0 Aço

20214821


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
União universal individual 14.0 60.0 Aço

20214852


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
União universal individual 50.0 190.0 Aço

20214951


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0