Menu Procurar

Junta de bolha

Em stock

Juntas de bolhas fabricadas em EPDM preto com núcleo de mola em aço. Perfis de encaixe que oferecem proteção de borda e vedação. Flexíveis e de compressão manualmente, o que faz com que sejam rápidos e fáceis de utilizar. Perfis de juntas laterais ou superiores disponíveis em rolos de 20 ou 10 metros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação Material Largura total Altura geral Intervalo de punho Comprar
206,5768 € - 217,4433 € 2 Em stock
Lateral
EPDM
25.2 mm
15.9 mm
2.0 - 3.0 mm
110,1791 € - 115,978 € 52 Em stock
Topo
EPDM
5.4 mm
16.0 mm
0.5 - 2.0 mm
264,8336 € - 278,7798 € 11 Em stock
Topo
EPDM
11.5 mm
34.5 mm
3.0 - 5.0 mm
111,2297 € - 117,0904 € 417 Em stock
Lateral
EPDM
8.7 mm
11.5 mm
1.0 - 2.0 mm
122,8893 € - 129,3577 € 4 Em stock
Topo
EPDM
11.0 mm
20.4 mm
1.0 - 3.0 mm
163,1314 € - 171,7216 € 22 Em stock
Topo
EPDM
5.5 mm
29.9 mm
2.0 - 3.5 mm
180,0955 € - 189,5818 € 2 Em stock
Lateral
EPDM
20.1 mm
15.0 mm
1.0 - 2.5 mm
205,4953 € - 216,3103 € 585 Em stock
Lateral
EPDM
20.7 mm
17.0 mm
3.0 - 5.0 mm
171,6083 € - 180,6414 € 61 Em stock
Topo
EPDM
10.0 mm
28.5 mm
1.0 - 3.0 mm
299,5755 € - 315,3448 € Solicite o prazo de entrega aqui
Lateral
EPDM sólido
30.9 mm
15.5 mm
7.8 mm
135,5995 € - 142,7374 € 13 Em stock
Topo
EPDM
10.5 mm
22.4 mm
2.0 - 3.0 mm
180,0955 € - 189,5818 € Solicite o prazo de entrega aqui
Lateral
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
2.0 - 3.0 mm
149,35 € - 157,2192 € 5 Em stock
Topo
EPDM
17.0 mm
29.6 mm
4.0 - 5.0 mm
164,2129 € - 172,8546 € Solicite o prazo de entrega aqui
Lateral
EPDM
16.0 mm
14.6 mm
1.5 - 3.0 mm
127,1432 € - 133,8176 € 25 Em stock
Topo
EPDM
13.6 mm
23.1 mm
2.5 - 4.0 mm
289,7905 € - 305,0345 € Solicite o prazo de entrega aqui
Lateral
EPDM sólido
33.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
116,5239 € - 122,6524 € 267 Em stock
Lateral
EPDM
7.0 mm
11.0 mm
1.0 - 3.0 mm
189,8805 € - 199,8818 € 43 Em stock
Lateral
EPDM
26.5 mm
15.1 mm
2.0 - 3.5 mm
93,2356 € - 98,1281 € 50 Em stock
Topo
EPDM
6.0 mm
15.0 mm
1.0 - 1.5 mm
201,2826 € - 211,871 € 12 Em stock
Lateral
EPDM
31.5 mm
18.8 mm
1.5 - 3.0 mm
  • de 2
Junta de bolha Lateral 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268001

Intervalo de preços
217,4433 € - 206,5768 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    2.0 - 3.0 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
  • Largura total
    25.2 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Topo 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10268056

Intervalo de preços
115,978 € - 110,1791 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Largura total
    5.4 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Topo 3.0 mm 5.0 mm EPDM

10268094

Intervalo de preços
278,7798 € - 264,8336 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    3.0 - 5.0 mm
  • Altura geral
    34.5 mm
  • Largura total
    11.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Lateral 1.0 mm 2.0 mm EPDM

10237281

Intervalo de preços
117,0904 € - 111,2297 €

Níveis de stock
417 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    1.0 - 2.0 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Largura total
    8.7 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Topo 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237342

Intervalo de preços
129,3577 € - 122,8893 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    1.0 - 3.0 mm
  • Altura geral
    20.4 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Topo 2.0 mm 3.5 mm EPDM

10237359

Intervalo de preços
171,7216 € - 163,1314 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    2.0 - 3.5 mm
  • Altura geral
    29.9 mm
  • Largura total
    5.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Lateral 1.0 mm 2.5 mm EPDM

10237304

Intervalo de preços
189,5818 € - 180,0955 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    1.0 - 2.5 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Largura total
    20.1 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Lateral 3.0 mm 5.0 mm EPDM

10237298

Intervalo de preços
216,3103 € - 205,4953 €

Níveis de stock
585 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    3.0 - 5.0 mm
  • Altura geral
    17.0 mm
  • Largura total
    20.7 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Topo 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237373

Intervalo de preços
180,6414 € - 171,6083 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    1.0 - 3.0 mm
  • Altura geral
    28.5 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Lateral 7.8 mm 7.8 mm EPDM sólido

10304655

Intervalo de preços
315,3448 € - 299,5755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    7.8 mm
  • Altura geral
    15.5 mm
  • Largura total
    30.9 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM sólido
Junta de bolha Topo 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268100

Intervalo de preços
142,7374 € - 135,5995 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    2.0 - 3.0 mm
  • Altura geral
    22.4 mm
  • Largura total
    10.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Lateral 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268025

Intervalo de preços
189,5818 € - 180,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    2.0 - 3.0 mm
  • Altura geral
    16.0 mm
  • Largura total
    22.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Topo 4.0 mm 5.0 mm EPDM

10268070

Intervalo de preços
157,2192 € - 149,35 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    4.0 - 5.0 mm
  • Altura geral
    29.6 mm
  • Largura total
    17.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Lateral 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10268018

Intervalo de preços
172,8546 € - 164,2129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    1.5 - 3.0 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Topo 2.5 mm 4.0 mm EPDM

10268063

Intervalo de preços
133,8176 € - 127,1432 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    2.5 - 4.0 mm
  • Altura geral
    23.1 mm
  • Largura total
    13.6 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Lateral 7.8 mm 7.8 mm EPDM sólido

10304648

Intervalo de preços
305,0345 € - 289,7905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    7.8 mm
  • Altura geral
    15.5 mm
  • Largura total
    33.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM sólido
Junta de bolha Lateral 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237274

Intervalo de preços
122,6524 € - 116,5239 €

Níveis de stock
267 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    1.0 - 3.0 mm
  • Altura geral
    11.0 mm
  • Largura total
    7.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Lateral 2.0 mm 3.5 mm EPDM

10237311

Intervalo de preços
199,8818 € - 189,8805 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    2.0 - 3.5 mm
  • Altura geral
    15.1 mm
  • Largura total
    26.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Topo 1.0 mm 1.5 mm EPDM

10237335

Intervalo de preços
98,1281 € - 93,2356 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    1.0 - 1.5 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Largura total
    6.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Lateral 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10237328

Intervalo de preços
211,871 € - 201,2826 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    1.5 - 3.0 mm
  • Altura geral
    18.8 mm
  • Largura total
    31.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM