Menu Procurar

Interruptores - botão de pressão/encastrável/plástico

Em stock

O dispositivo completo inclui operador, braçadeiras e bloco de contacto. Vem embalado e desmontado. Os interruptores são classificados em 4amp @ 230VAC com terminais roscados seguros. Os interruptores atendem às normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65 quando instalados corretamente e são à prova de óleo e água. Certificação UL/CSA/CE. Ação momentânea "NÃO" (molas de volta) ou mantida "NC" (fica em baixo).

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Cor Comprar
22,5364 € - 49,8108 € 8 Em stock
CA/CC
Amarelo
22,2171 € - 49,1001 € 8 Em stock
CA/CC
Azul
22,5364 € - 49,8108 € 8 Em stock
CA/CC
Verde
13,2066 € - 13,906 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Amarelo
13,2066 € - 13,906 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Azul
15,0472 € - 15,8434 € 120 Em stock
1NO
Branco
13,2066 € - 13,906 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Verde
13,2066 € - 13,906 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
15,0472 € - 15,8434 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Amarelo
18,3134 € - 40,479 € 74 Em stock
1NO & 1NC
Vermelho;Verde
15,0472 € - 15,8434 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
15,0472 € - 15,8434 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Azul
15,0472 € - 15,8434 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Vermelho
23,9681 € - 52,9935 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO & 1NC
Preto;Branco
23,9681 € - 52,9935 € 6 Em stock
1NO & 1NC
Vermelho;Verde
26,162 € - 57,8345 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Verde
17,2432 € - 18,1475 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Azul
23,9681 € - 52,9935 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Vermelho
20,2292 € - 44,702 € 10 Em stock
CA/CC
Branco
20,2292 € - 44,702 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Verde
  • de 5
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Amarelo IP 50

10212660

Intervalo de preços
49,8108 € - 22,5364 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Azul IP 50

10212653

Intervalo de preços
49,1001 € - 22,2171 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 50

10212677

Intervalo de preços
49,8108 € - 22,5364 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Amarelo IP 65

10211397

Intervalo de preços
13,906 € - 13,2066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Azul IP 65

10211380

Intervalo de preços
13,906 € - 13,2066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Branco IP 65

10211427

Intervalo de preços
15,8434 € - 15,0472 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Verde IP 65

10211366

Intervalo de preços
13,906 € - 13,2066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211403

Intervalo de preços
13,906 € - 13,2066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Amarelo IP 65

10211441

Intervalo de preços
15,8434 € - 15,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Vermelho;Verde IP 65

10211489

Intervalo de preços
40,479 € - 18,3134 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho;Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211465

Intervalo de preços
15,8434 € - 15,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Azul IP 65

10211434

Intervalo de preços
15,8434 € - 15,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Vermelho IP 65

10211472

Intervalo de preços
15,8434 € - 15,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.4 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Preto;Branco IP 65

10211533

Intervalo de preços
52,9935 € - 23,9681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto;Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Vermelho;Verde IP 65

10211526

Intervalo de preços
52,9935 € - 23,9681 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho;Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212578

Intervalo de preços
57,8345 € - 26,162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Azul IP 65

10212400

Intervalo de preços
18,1475 € - 17,2432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Vermelho IP 65

10212448

Intervalo de preços
52,9935 € - 23,9681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Branco IP 65

10212486

Intervalo de preços
44,702 € - 20,2292 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212523

Intervalo de preços
44,702 € - 20,2292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm