Menu Procurar

Interruptor manual 1NO 4 A Branco IP 65

IP50 plastic body white panel mount push button made to fit into a 22mm cut out
Referência da Essentra:

10211427

Número de peça do fabricante:

1339719

120 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 15,8434 €
50 + 15,0472 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

158,43 €

10 x 15,8434 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro do furo 22.0 mm
Cor Branco
Tipo de disposição de circuito 1NO
Largura 30.0 mm
Altura 48.0 mm
Intervalo de temperatura -15 - 70 °C
Tipo de botão Botão de pressão
Código do material 8536508090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos