Menu Procurar

Interruptores - botão de pressão/encastrável/plástico

Em stock

O dispositivo completo inclui operador, braçadeiras e bloco de contacto. Vem embalado e desmontado. Os interruptores são classificados em 4amp @ 230VAC com terminais roscados seguros. Os interruptores atendem às normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65 quando instalados corretamente e são à prova de óleo e água. Certificação UL/CSA/CE. Ação momentânea "NÃO" (molas de volta) ou mantida "NC" (fica em baixo).

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Cor Comprar
13,2066 € - 13,906 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Verde
13,2066 € - 13,906 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
15,0472 € - 15,8434 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Amarelo
18,3134 € - 40,479 € 74 Em stock
1NO & 1NC
Vermelho;Verde
32,9497 € - 72,821 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
23,9681 € - 52,9935 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO & 1NC
Preto;Branco
37,492 € - 82,8841 € Solicite o prazo de entrega aqui
2NO
Preto
15,0472 € - 15,8434 € 120 Em stock
1NO
Branco
15,0472 € - 15,8434 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
23,9681 € - 52,9935 € 6 Em stock
1NO & 1NC
Vermelho;Verde
37,492 € - 82,8841 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
45,1655 € - 99,8379 € Solicite o prazo de entrega aqui
2NO
Preto
11,1837 € - 11,7646 € 5 Em stock
1NO
Verde
11,1837 € - 11,7646 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
32,3729 € - 71,5644 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
47,2049 € - 49,6975 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
17,6027 € - 38,9031 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NC
Vermelho
18,7254 € - 41,406 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NC
Vermelho
15,0472 € - 15,8434 € 120 Em stock
1NO
Verde
18,3134 € - 40,479 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO & 1NC
Preto;Branco
  • de 5
Interruptor manual 1NO 4 A Verde IP 65

10211366

Intervalo de preços
13,906 € - 13,2066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211403

Intervalo de preços
13,906 € - 13,2066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Amarelo IP 65

10211441

Intervalo de preços
15,8434 € - 15,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Vermelho;Verde IP 65

10211489

Intervalo de preços
40,479 € - 18,3134 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho;Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211700

Intervalo de preços
72,821 € - 32,9497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Preto;Branco IP 65

10211533

Intervalo de preços
52,9935 € - 23,9681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto;Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor manual 2NO 4 A Preto IP 65

10211724

Intervalo de preços
82,8841 € - 37,492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    2NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Branco IP 65

10211427

Intervalo de preços
15,8434 € - 15,0472 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211465

Intervalo de preços
15,8434 € - 15,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Vermelho;Verde IP 65

10211526

Intervalo de preços
52,9935 € - 23,9681 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho;Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211731

Intervalo de preços
82,8841 € - 37,492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 2NO 4 A Preto IP 65

10211779

Intervalo de preços
99,8379 € - 45,1655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    2NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Verde IP 65

10212011

Intervalo de preços
11,7646 € - 11,1837 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10212059

Intervalo de preços
11,7646 € - 11,1837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 50

10212196

Intervalo de preços
71,5644 € - 32,3729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 50

10212233

Intervalo de preços
49,6975 € - 47,2049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Paragem de emergência 1NC 4 A Vermelho PA

10211656

Intervalo de preços
38,9031 € - 17,6027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Paragem de emergência 1NC 4 A Vermelho PA

10211694

Intervalo de preços
41,406 € - 18,7254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Verde IP 65

10211458

Intervalo de preços
15,8434 € - 15,0472 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Preto;Branco IP 65

10211496

Intervalo de preços
40,479 € - 18,3134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto;Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm