Menu Procurar

Interruptor-botão de pressão - plástico, encastrável

Em produção

O dispositivo completo inclui operador, braçadeiras e bloco de contacto. Vem embalado e desmontado. Os interruptores são classificados em 4amp @ 230VAC com terminais roscados seguros. Os interruptores atendem às normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65 quando instalados corretamente e são à prova de óleo e água. Certificação UL/CSA/CE. Ação momentânea "NÃO" (molas de volta) ou mantida "NC" (fica em baixo).

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca h d Padrão de rosca Comprar
0,0468 € - 0,0728 € Solicite o prazo de entrega aqui
13/16" x 16
14.2 mm
20.4 mm
UNF/JIC
0,042 € - 0,0654 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2" x 14
15 mm
21.2 mm
GAS
0,0415 € - 0,0646 € Solicite o prazo de entrega aqui
9/16" x 18
12.1 mm
14.0 mm
UNF/JIC
0,0241 € - 0,0374 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8" x 19
12.0 mm
16.0 mm
GAS
0,0901 € - 0,1402 € Solicite o prazo de entrega aqui
1" x 11
18.0 mm
34.0 mm
GAS
0,024 € - 0,0374 € Solicite o prazo de entrega aqui
7/16" x 20
11.7 mm
11.0 mm
UNF/JIC
0,0624 € - 0,0971 € Solicite o prazo de entrega aqui
1" x 14
16.5 mm
25.0 mm
UNF/JIC
0,0234 € - 0,0364 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4" x 19
11.0 mm
13.0 mm
GAS
0,0424 € - 0,0659 € Solicite o prazo de entrega aqui
11/16" x 16
12.1 mm
17.1 mm
UNF/JIC
0,0376 € - 0,0585 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
16.5 mm
16.0 mm
Métrica
0,0345 € - 0,0536 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
12.0 mm
12.0 mm
Métrica
0,0468 € - 0,0728 € Solicite o prazo de entrega aqui
M22
22.0 mm
22.0 mm
Métrica
0,0438 € - 0,0681 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
20.0 mm
20.0 mm
Métrica
0,0695 € - 0,1082 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/4" x 14
23.8 mm
26.3 mm
GAS
0,0362 € - 0,0564 € Solicite o prazo de entrega aqui
M14
14.1 mm
14.0 mm
Métrica
0,042 € - 0,0654 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18
18.0 mm
18.0 mm
Métrica
Tampa com aba de remoção 20.4 mm LDPE - PCR Verde

20750404

Intervalo de preços
0,0728 € - 0,0468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Tamanho da rosca
    13/16" x 16
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 21.2 mm LDPE - PCR Verde

20750282

Intervalo de preços
0,0654 € - 0,042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.2 mm
  • h
    15 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2" x 14
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20750381

Intervalo de preços
0,0646 € - 0,0415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    9/16" x 18
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20750275

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,0241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3/8" x 19
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 34.0 mm LDPE - PCR Verde

20750305

Intervalo de preços
0,1402 € - 0,0901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1" x 11
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 11.0 mm LDPE - PCR Verde

20750374

Intervalo de preços
0,0374 € - 0,024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Tamanho da rosca
    7/16" x 20
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 25.0 mm LDPE - PCR Verde

20750411

Intervalo de preços
0,0971 € - 0,0624 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    1" x 14
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20750268

Intervalo de preços
0,0364 € - 0,0234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4" x 19
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 17.1 mm LDPE - PCR Verde

20750398

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamanho da rosca
    11/16" x 16
  • Padrão de rosca
    UNF/JIC
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20750336

Intervalo de preços
0,0585 € - 0,0376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20750312

Intervalo de preços
0,0536 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20750367

Intervalo de preços
0,0728 € - 0,0468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20750350

Intervalo de preços
0,0681 € - 0,0438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 26.3 mm LDPE - PCR Verde

20750299

Intervalo de preços
0,1082 € - 0,0695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Tamanho da rosca
    3/4" x 14
  • Padrão de rosca
    GAS
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20750329

Intervalo de preços
0,0564 € - 0,0362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde
Tampa com aba de remoção 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20750343

Intervalo de preços
0,0654 € - 0,042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Verde