Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 90.0 mm 20.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo retangular multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em cinza e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20771522

Número de peça do fabricante:

20771522

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
600 - 2999 0,2653 €
3000 + 0,2387 €
Embalagem padrão: 600

Encomendar em múltiplos de 600

Preço total:

159,18 €

600 x 0,2653 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 90.0 mm
B 20.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 2.5 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Cinzento
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos