Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 80.0 mm 60.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo retangular multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em branco e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20771492

Número de peça do fabricante:

20771492

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 0,2472 €
750 + 0,2224 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

37,08 €

150 x 0,2472 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 80.0 mm
B 60.0 mm
h 24.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Espessura de parede máxima 5.5 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Branco
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos