Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 45.0 mm 20.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo retangular multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em branco e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20769772

Número de peça do fabricante:

20769772

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1750 - 8749 0,0751 €
8750 + 0,0675 €
Embalagem padrão: 1750

Encomendar em múltiplos de 1750

Preço total:

131,43 €

1750 x 0,0751 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 45.0 mm
B 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 3.0 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Branco
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos