Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 35.0 mm 25.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo retangular multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em branco e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20769390

Número de peça do fabricante:

20769390

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1750 - 8749 0,1261 €
8750 + 0,1135 €
Embalagem padrão: 1750

Encomendar em múltiplos de 1750

Preço total:

220,68 €

1750 x 0,1261 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 35.0 mm
B 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Espessura de parede máxima 3.0 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Branco
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos