Menu Procurar

Inserções redondos - metal

Em stock

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Cor Tamanho do parafuso h Capacidade máxima de carga estática D Intervalo de espessura de parede compatível Comprar
11,6905 € - 25,853 € 70 Em stock
42.0 mm
Preto
M10
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,3721 € - 22,9484 € 119 Em stock
35.0 mm
Preto
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,1879 € - 0,4153 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
25,4204 € - 56,1865 € 48 Em stock
49.0 mm
Preto
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • de 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274323

Intervalo de preços
25,853 € - 11,6905 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Intervalo de preços
22,9484 € - 10,3721 €

Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Intervalo de preços
0,4153 € - 0,1879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274507

Intervalo de preços
56,1865 € - 25,4204 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M20