Menu Procurar

Inserções redondos - metal

Em stock

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Cor Tamanho do parafuso h Capacidade máxima de carga estática D Intervalo de espessura de parede compatível Comprar
11,9717 € - 12,6016 € 16 Em stock
49.0 mm
Preto
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,4972 € - 14,2046 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
Preto
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
46,8191 € - 49,2833 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
Preto
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
11,9744 € - 26,4558 € 70 Em stock
49.0 mm
Preto
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,4972 € - 14,2046 € 48 Em stock
49.0 mm
Preto
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
21,1985 € - 46,861 € 68 Em stock
43.0 mm
Preto
M10
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
53,4833 € - 56,2984 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
Preto
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
11,8581 € - 26,2125 € 31 Em stock
42.0 mm
Preto
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4345 € - 0,9604 € 725 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,201 € - 0,4444 € 44000 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,29 € - 0,6414 € 6150 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4104 € - 0,9067 € 9855 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5479 € - 1,2111 € 4300 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,6526 € - 1,4407 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Preto
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2091 € - 0,4623 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Preto
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3143 € - 0,6949 € 9 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,459 € - 1,0142 € 9285 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5304 € - 1,1724 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
Preto
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
51,2619 € - 53,9597 € 16 Em stock
49.0 mm
Preto
M12
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
46,8191 € - 49,2833 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
Preto
M16
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • de 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274361

Intervalo de preços
12,6016 € - 11,9717 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274408

Intervalo de preços
14,2046 € - 13,4972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M20
Round Round Threaded Inserts - Metal 43.0 mm Black PA

10637456

Intervalo de preços
49,2833 € - 46,8191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274354

Intervalo de preços
26,4558 € - 11,9744 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274392

Intervalo de preços
14,2046 € - 13,4972 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274439

Intervalo de preços
46,861 € - 21,1985 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10637630

Intervalo de preços
56,2984 € - 53,4833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Intervalo de preços
26,2125 € - 11,8581 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
2 Threaded Insert M10 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10286005

Intervalo de preços
0,9604 € - 0,4345 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Intervalo de preços
0,4444 € - 0,201 €

Níveis de stock
44000 Em stock
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285954

Intervalo de preços
0,6414 € - 0,29 €

Níveis de stock
6150 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Intervalo de preços
0,9067 € - 0,4104 €

Níveis de stock
9855 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Intervalo de preços
1,2111 € - 0,5479 €

Níveis de stock
4300 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Intervalo de preços
1,4407 € - 0,6526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Intervalo de preços
0,4623 € - 0,2091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Intervalo de preços
0,6949 € - 0,3143 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286043

Intervalo de preços
1,0142 € - 0,459 €

Níveis de stock
9285 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Intervalo de preços
1,1724 € - 0,5304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal M12 Round 1.5 mm PA Black

10550663

Intervalo de preços
53,9597 € - 51,2619 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M12
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10628522

Intervalo de preços
49,2833 € - 46,8191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16