As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro externo do tubo compatível | Tamanho da rosca | Cor | Material | Intervalo de espessura de parede compatível | Comprar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1901 € - 0,4202 € | 15367 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,2742 € - 0,6064 € | 900 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,388 € - 0,8572 € | 9869 Em stock |
1.378 in
35.0 mm
|
M8
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,4644 € - 1,0266 € | 3600 Em stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M12
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,495 € - 1,094 € | 22910 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,594 € - 1,311 € | Em produção |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,2208 € - 0,4878 € | 3835 Em stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,2972 € - 0,657 € | 4559 Em stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,4184 € - 0,9252 € | 2745 Em stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,4568 € - 1,0096 € | 6471 Em stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,568 € - 1,256 € | 4667 Em stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,1825 € - 0,4033 € | 7994 Em stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
10285947 | 0,2283 € - 0,5048 € | 28177 Em stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||||
0,3037 € - 0,6712 € | 4937 Em stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,4414 € - 0,9758 € | 6332 Em stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,4796 € - 1,0604 € | 11142 Em stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,57 € - 1,2608 € | 1973 Em stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,1977 € - 0,4371 € | 10790 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,2972 € - 0,657 € | 4101 Em stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M10
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
0,4108 € - 0,908 € | 5496 Em stock |
1.378 in
35.0 mm
|
M10
|
Preto
|
HDPE
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar