Menu Procurar

Inserções redondos - metal

Em stock

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
84 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H Cor Tamanho do parafuso h Capacidade máxima de carga estática D Intervalo de espessura de parede compatível Comprar
0,3061 € - 0,6767 € 5159 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4546 € - 1,005 € 4300 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4939 € - 1,0922 € 11100 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5335 € - 1,1793 € 4400 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,6355 € - 1,4028 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Preto
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4231 € - 0,9352 € 975 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,447 € - 0,9875 € 4285 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,6118 € - 1,3503 € 9550 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3061 € - 0,6767 € 18500 Em stock
20.0 mm
Preto
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5165 € - 1,1415 € 120 Em stock
25.0 mm
Preto
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,1587 € - 2,5619 € 330 Em stock
35.0 mm
Preto
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
11,6596 € - 25,7603 € 70 Em stock
49.0 mm
Preto
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,1423 € - 13,8311 € 48 Em stock
49.0 mm
Preto
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20,6412 € - 45,629 € 68 Em stock
43.0 mm
Preto
M10
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
45,5882 € - 47,9877 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
Preto
M16
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
25,4204 € - 56,1865 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
Preto
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,7307 € - 1,6153 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,4985 € - 1,101 € 1850 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2103 € - 0,4647 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3798 € - 0,8396 € 3075 Em stock
20.0 mm
Cinzento
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • de 5
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Intervalo de preços
0,6767 € - 0,3061 €

Níveis de stock
5159 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
38.0 mm Inserção roscada HDPE

10286029

Intervalo de preços
1,005 € - 0,4546 €

Níveis de stock
4300 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286067

Intervalo de preços
1,0922 € - 0,4939 €

Níveis de stock
11100 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Intervalo de preços
1,1793 € - 0,5335 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Intervalo de preços
1,4028 € - 0,6355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10286005

Intervalo de preços
0,9352 € - 0,4231 €

Níveis de stock
975 Em stock
Características
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286043

Intervalo de preços
0,9875 € - 0,447 €

Níveis de stock
4285 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286111

Intervalo de preços
1,3503 € - 0,6118 €

Níveis de stock
9550 Em stock
Características
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285978

Intervalo de preços
0,6767 € - 0,3061 €

Níveis de stock
18500 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Intervalo de preços
1,1415 € - 0,5165 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Intervalo de preços
2,5619 € - 1,1587 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274354

Intervalo de preços
25,7603 € - 11,6596 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274392

Intervalo de preços
13,8311 € - 13,1423 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274439

Intervalo de preços
45,629 € - 20,6412 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M10
Round Round Threaded Inserts - Metal 42.0 mm Black PA

10628522

Intervalo de preços
47,9877 € - 45,5882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274484

Intervalo de preços
56,1865 € - 25,4204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho do parafuso
    M20
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Intervalo de preços
1,6153 € - 0,7307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Intervalo de preços
1,101 € - 0,4985 €

Níveis de stock
1850 Em stock
Características
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Intervalo de preços
0,4647 € - 0,2103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Intervalo de preços
0,8396 € - 0,3798 €

Níveis de stock
3075 Em stock
Características
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Intervalo de espessura de parede compatível
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in