As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | H | Cor | Tamanho do parafuso | h | Capacidade máxima de carga estática | D | Intervalo de espessura de parede compatível | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3128 € - 0,6913 € | 2115 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4546 € - 1,005 € | 4300 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4939 € - 1,0922 € | 11100 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5871 € - 1,2986 € | 512 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5335 € - 1,1793 € | 4300 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5098 € - 1,1268 € | 5000 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,6118 € - 1,3503 € | 9600 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,1982 € - 2,6491 € | 120 Em stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Preto
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,2274 € - 0,5024 € | 5218 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,447 € - 0,9875 € | 9285 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,0275 € - 2,2714 € |
Solicite o prazo de entrega |
1.339 in
34.0 mm
|
Preto
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,5545 € - 1,2258 € | 977 Em stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Preto
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,1958 € - 0,4328 € | 45000 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2036 € - 0,4502 € | 3300 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3061 € - 0,6767 € | 9 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4231 € - 0,9352 € | 975 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,1879 € - 0,4153 € | 6400 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3996 € - 0,8829 € | 9855 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4783 € - 1,0573 € | 2950 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 10285947 | 0,2351 € - 0,5199 € | 76700 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar