Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em cinza e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20776794

Número de peça do fabricante:

20776794

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 0,4348 €
750 + 0,3913 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

65,22 €

150 x 0,4348 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 88.9 mm
h 21.5 mm
h 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Espessura de parede máxima 4.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Cinzento
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos