Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em branco e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20776701

Número de peça do fabricante:

20776701

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
180 - 899 0,321 €
900 + 0,2889 €
Embalagem padrão: 180

Encomendar em múltiplos de 180

Preço total:

57,78 €

180 x 0,321 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 80.0 mm
h 21.0 mm
h 4.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Espessura de parede máxima 3.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Branco
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos