Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 76.0 mm 1.6 mm 4.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em branco e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20776640

Número de peça do fabricante:

20776640

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,3094 €
1250 + 0,2784 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

77,35 €

250 x 0,3094 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 76.0 mm
h 21.5 mm
h 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.6 mm
Espessura de parede máxima 4.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Branco
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos