Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 76.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em cinza e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20776589

Número de peça do fabricante:

20776589

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 0,3149 €
1000 + 0,2834 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

62,98 €

200 x 0,3149 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 76.0 mm
h 21.5 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Espessura de parede máxima 6.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Cinzento
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos