Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em branco e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20776374

Número de peça do fabricante:

20776374

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 1999 0,1678 €
2000 + 0,151 €
Embalagem padrão: 400

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

67,12 €

400 x 0,1678 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 60.0 mm
h 21.0 mm
H1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Espessura de parede máxima 5.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Branco
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos