Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 48.0 mm 1.2 mm- 3.6 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em cinza e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20776114

Número de peça do fabricante:

20776114

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
800 - 3999 0,1033 €
4000 + 0,0929 €
Embalagem padrão: 800

Encomendar em múltiplos de 800

Preço total:

82,64 €

800 x 0,1033 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 48.0 mm
h 11.5 mm
h 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.2 mm
Espessura de parede máxima 3.6 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Cinzento
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos