Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 42.0 mm 3.0 mm- 6.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em branco e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20775803

Número de peça do fabricante:

20775803

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0934 €
5000 + 0,084 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

93,40 €

1000 x 0,0934 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 42.0 mm
h 11.5 mm
h 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Espessura de parede máxima 6.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Branco
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos