Menu Procurar

Inserções quadradas para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos quadrados multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes quadrados e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ajusta-se firmemente a tubos e postes quadrados.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
  • Utilizadas na construção de máquinas ou sempre que seja necessária tubagem estrutural.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h Cor AxA h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,0305 € - 0,0475 € 37500 Em stock
12.0 mm
Preto
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0322 € - 0,0501 € 6000 Em stock
11.5 mm
Preto
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0863 € - 0,1343 € 2125 Em stock
12.0 mm
Preto
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0429 € - 0,0668 € 3000 Em stock
12.0 mm
Preto
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,1842 € - 0,2866 € 840 Em stock
14.5 mm
Preto
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,0339 € - 0,0527 € 9000 Em stock
11.5 mm
Preto
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1003 € - 0,156 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Preto
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1582 € - 0,2461 € 135 Em stock
25.0 mm
Preto
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
0,4343 € - 0,6755 € 750 Em stock
24.0 mm
Preto
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,0942 € - 1,7021 € 120 Em stock
24.0 mm
Preto
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
1,599 € - 2,4874 € 78 Em stock
27.0 mm
Preto
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1213 € - 0,1887 € 900 Em stock
14.5 mm
Preto
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1483 € - 0,2307 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,3194 € - 0,4969 € 390 Em stock
19.0 mm
Preto
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
1,1489 € - 1,7872 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
Preto
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0479 € - 0,0745 € 1800 Em stock
11.5 mm
Preto
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,2667 € - 1,9705 € 950 Em stock
25.0 mm
Preto
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,2032 € - 0,316 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,3948 € - 0,6141 € 270 Em stock
21.0 mm
Preto
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,1714 € - 0,2666 € 900 Em stock
14.5 mm
Preto
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
  • de 6
Tube Insert 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594282

Intervalo de preços
0,0475 € - 0,0305 €

Níveis de stock
37500 Em stock
Características
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Black LDPE Square

20594305

Intervalo de preços
0,0501 € - 0,0322 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Tube Insert 35.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594381

Intervalo de preços
0,1343 € - 0,0863 €

Níveis de stock
2125 Em stock
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Tube Insert 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594336

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0429 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594466

Intervalo de preços
0,2866 € - 0,1842 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.5 mm
Tube Insert 18.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594312

Intervalo de preços
0,0527 € - 0,0339 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594398

Intervalo de preços
0,156 € - 0,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Black LDPE Square

20594442

Intervalo de preços
0,2461 € - 0,1582 €

Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 8.0 mm Black LDPE Square

20594527

Intervalo de preços
0,6755 € - 0,4343 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594565

Intervalo de preços
1,7021 € - 1,0942 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594626

Intervalo de preços
2,4874 € - 1,599 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    8.0 mm
Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594411

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,1213 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594435

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,1483 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Tube Insert 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594503

Intervalo de preços
0,4969 € - 0,3194 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 7.0 mm Black LDPE Square

20594572

Intervalo de preços
1,7872 € - 1,1489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    8.0 mm
Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594350

Intervalo de preços
0,0745 € - 0,0479 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594596

Intervalo de preços
1,9705 € - 1,2667 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm
Tube Insert 60.0 mm 15.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594473

Intervalo de preços
0,316 € - 0,2032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.5 mm
Tube Insert 80.0 mm 21.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594510

Intervalo de preços
0,6141 € - 0,3948 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594459

Intervalo de preços
0,2666 € - 0,1714 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.0 mm