Menu Procurar

Inserções quadradas para tubos - Multifunções PCR

Em stock

Os insertos de tubos quadrados são utilizados como componentes de proteção com múltiplas finalidades. Durante a fase final de um projeto, quando é necessária uma proteção de impacto significativa, esta é assegurada pela espessura da cabeça do tampão do tubo. A função principal é impedir a entrada de contaminantes, como sujidade, poeira e humidade. Também protege contra as arestas afiadas criadas pelos cortes. Fácil de inserir manualmente ou com um martelo, para uma montagem rápida. Comumente utilizado em aplicações de conformação de tubos metálicos para móveis industriais, veículos especializados, placas de rua e andaimes.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILQPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h AxA h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,1972 € - 0,2192 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
0,3101 € - 0,3446 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,785 € - 0,8723 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,144 € - 0,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
0,2609 € - 0,2899 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0702 € - 0,1093 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
0,0973 € - 0,1082 € 1500 Em stock
5.0 mm
1,1712 € - 1,3014 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
0,1178 € - 0,1309 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0305 € - 0,0474 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
1,2913 € - 1,4348 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
0,4216 € - 0,4685 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
0,0297 € - 0,0462 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
0,2268 € - 0,2521 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
0,1296 € - 0,144 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
1,1154 € - 1,7351 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
  • de 2
Quadrada Inserção de tubo 60.0 mm Preto LDPE - PCR

20753047

Intervalo de preços
0,2192 € - 0,1972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 70.0 mm Preto LDPE - PCR

20753078

Intervalo de preços
0,3446 € - 0,3101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 90.0 mm Preto LDPE - PCR

20753108

Intervalo de preços
0,8723 € - 0,785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 50.0 mm Preto LDPE - PCR

20753009

Intervalo de preços
0,16 € - 0,144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 30.0 mm Preto LDPE - PCR

20752927

Intervalo de preços
0,0723 € - 0,0465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 65.0 mm Preto LDPE - PCR

20753061

Intervalo de preços
0,2899 € - 0,2609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 20.0 mm Preto LDPE - PCR

20752897

Intervalo de preços
0,0539 € - 0,0346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 35.0 mm Preto LDPE - PCR

20752941

Intervalo de preços
0,1093 € - 0,0702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 22.0 mm Preto LDPE - PCR

20752903

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 40.0 mm Preto LDPE - PCR

20752965

Intervalo de preços
0,1082 € - 0,0973 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 110.0 mm Preto LDPE - PCR

20752811

Intervalo de preços
1,3014 € - 1,1712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 45.0 mm Preto LDPE - PCR

20752989

Intervalo de preços
0,1309 € - 0,1178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 13.0 mm Preto LDPE - PCR

20752842

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,0305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    4.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 140.0 mm Preto LDPE - PCR

20752859

Intervalo de preços
1,4348 € - 1,2913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    3.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 80.0 mm Preto LDPE - PCR

20753092

Intervalo de preços
0,4685 € - 0,4216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 12.0 mm Preto LDPE - PCR

20752828

Intervalo de preços
0,0462 € - 0,0297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    4.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 60.0 mm Preto LDPE - PCR

20753054

Intervalo de preços
0,2521 € - 0,2268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    6.5 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 45.0 mm Preto LDPE - PCR

20752996

Intervalo de preços
0,144 € - 0,1296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    5.0 mm
Quadrada Inserção de tubo 35.0 mm Preto LDPE - PCR

20752958

Intervalo de preços
0,1304 € - 0,0838 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    5.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000
Quadrada Inserção de tubo 100.0 mm Preto LDPE - PCR

20752804

Intervalo de preços
1,7351 € - 1,1154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • h1
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PCR
  • Cor
    Preto
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Código do material
    3923509000