Menu Procurar

Quadrada Inserção de tubo 45.0 mm Preto LDPE - PCR

Referência da Essentra:

20752996

Número de peça do fabricante:

20752996

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
600 - 2999 0,144 €
3000 + 0,1296 €
Embalagem padrão: 600

Encomendar em múltiplos de 600

Preço total:

86,40 €

600 x 0,144 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
AxA 45.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Espessura de parede máxima 5.0 mm
Material LDPE - PCR
Cor Preto
Recycled Content Percentage % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos