Menu Procurar

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

Em stock

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L2 T2 Tamanho da rosca Material L1 T1 Tipo Comprar
0,4701 € - 1,0397 € 4304 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,3298 € - 0,729 € 250 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,2745 € - 0,607 € 1550 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,3522 € - 0,7784 € 1514 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,4939 € - 1,0922 € 6850 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,3759 € - 0,8307 € 2108 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,2982 € - 0,6594 € 5500 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,3061 € - 0,6769 € 4994 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3968 € - 0,8775 € 1880 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,4309 € - 0,9529 € 3425 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,5335 € - 1,1791 € 2103 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
4,6667 € - 10,316 € 725 Em stock
1.0 mm
M10
Liga de alumínio
50.0 mm
2.0 mm
0,2838 € - 0,6274 € 8250 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,5751 € - 1,2716 € 5700 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
6,0255 € - 13,3179 € 533 Em stock
1.5 mm
M10
Liga de alumínio
60.0 mm
2.5 mm
0,4182 € - 0,9245 € 5900 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,4482 € - 0,9904 € 4850 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
0,5557 € - 1,2287 € 4200 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
0,5102 € - 1,128 € 1900 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
0,7418 € - 1,6395 € 4800 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
  • de 2
Inserção roscada M8 50.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286364

Intervalo de preços
1,0397 € - 0,4701 €

Níveis de stock
4304 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10286319

Intervalo de preços
0,729 € - 0,3298 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 30.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10286289

Intervalo de preços
0,607 € - 0,2745 €

Níveis de stock
1550 Em stock
Características
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 40.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286326

Intervalo de preços
0,7784 € - 0,3522 €

Níveis de stock
1514 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 50.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286371

Intervalo de preços
1,0922 € - 0,4939 €

Níveis de stock
6850 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 40.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286333

Intervalo de preços
0,8307 € - 0,3759 €

Níveis de stock
2108 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 30.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10286296

Intervalo de preços
0,6594 € - 0,2982 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada HDPE

10286302

Intervalo de preços
0,6769 € - 0,3061 €

Níveis de stock
4994 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286388

Intervalo de preços
0,8775 € - 0,3968 €

Níveis de stock
1880 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Preto

10286340

Intervalo de preços
0,9529 € - 0,4309 €

Níveis de stock
3425 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286395

Intervalo de preços
1,1791 € - 0,5335 €

Níveis de stock
2103 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada;2;Liga de alumínio

10163986

Intervalo de preços
10,316 € - 4,6667 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio
Inserção roscada M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Cinzento

10304075

Intervalo de preços
0,6274 € - 0,2838 €

Níveis de stock
8250 Em stock
Características
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserção roscada M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10294055

Intervalo de preços
1,2716 € - 0,5751 €

Níveis de stock
5700 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 60.0 mm 30.0 mm Liga de alumínio

10164006

Intervalo de preços
13,3179 € - 6,0255 €

Níveis de stock
533 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio
Inserção roscada M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10286401

Intervalo de preços
0,9245 € - 0,4182 €

Níveis de stock
5900 Em stock
Características
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 25.0 mm 50.0 mm HDPE Cinzento

10304020

Intervalo de preços
0,9904 € - 0,4482 €

Níveis de stock
4850 Em stock
Características
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserção roscada M10 30.0 mm 50.0 mm HDPE Cinzento

10303948

Intervalo de preços
1,2287 € - 0,5557 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserção de tubo retangular M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Preto

10286418

Intervalo de preços
1,128 € - 0,5102 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 60.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10286463

Intervalo de preços
1,6395 € - 0,7418 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE