Menu Procurar

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

Em stock

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L2 T2 Tamanho da rosca Material L1 T1 Tipo Comprar
0,524 € - 1,1585 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
0,7061 € - 1,5609 € 8550 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,282 € - 0,6234 € 2050 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,3387 € - 0,7487 € 200 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3861 € - 0,8532 € 2058 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3063 € - 0,6772 € 3500 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,4425 € - 0,9786 € 2925 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,5479 € - 1,2109 € 2103 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
4,7927 € - 10,5946 € 725 Em stock
1.0 mm
M10
Liga de alumínio
50.0 mm
2.0 mm
0,6435 € - 1,4227 € 9950 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,3025 € - 0,6681 € 3925 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,7171 € - 1,5854 € 8825 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,6046 € - 1,3366 € 6000 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
6,1882 € - 13,6775 € 533 Em stock
1.5 mm
M10
Liga de alumínio
60.0 mm
2.5 mm
0,5906 € - 1,3059 € 5700 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
1,0565 € - 1,1121 € 4000 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,5707 € - 1,2619 € 4200 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
1,2763 € - 2,1984 € 665 Em stock
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1
7,3095 € - 16,1528 € 554 Em stock
1.0 mm
M10
Liga de alumínio
60.0 mm
2.0 mm
0,652 € - 1,4409 € 7538 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
  • de 2
Inserção de tubo retangular M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Preto

10286418

Intervalo de preços
1,1585 € - 0,524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção de tubo retangular M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Preto

10286449

Intervalo de preços
1,5609 € - 0,7061 €

Níveis de stock
8550 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 30.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10286289

Intervalo de preços
0,6234 € - 0,282 €

Níveis de stock
2050 Em stock
Características
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10286319

Intervalo de preços
0,7487 € - 0,3387 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 40.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286333

Intervalo de preços
0,8532 € - 0,3861 €

Níveis de stock
2058 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 30.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10286296

Intervalo de preços
0,6772 € - 0,3063 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Preto

10286340

Intervalo de preços
0,9786 € - 0,4425 €

Níveis de stock
2925 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Preto

10286395

Intervalo de preços
1,2109 € - 0,5479 €

Níveis de stock
2103 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada;2;Liga de alumínio

10163986

Intervalo de preços
10,5946 € - 4,7927 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio
Inserção roscada M10 50.0 mm 20.0 mm HDPE Natural

10286425

Intervalo de preços
1,4227 € - 0,6435 €

Níveis de stock
9950 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 20.0 mm 40.0 mm HDPE Cinzento

10303955

Intervalo de preços
0,6681 € - 0,3025 €

Níveis de stock
3925 Em stock
Características
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo
    3
Inserção roscada M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Natural

10286456

Intervalo de preços
1,5854 € - 0,7171 €

Níveis de stock
8825 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 40.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10294062

Intervalo de preços
1,3366 € - 0,6046 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 60.0 mm 30.0 mm Liga de alumínio

10164006

Intervalo de preços
13,6775 € - 6,1882 €

Níveis de stock
533 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio
Inserção roscada M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10294055

Intervalo de preços
1,3059 € - 0,5906 €

Níveis de stock
5700 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Natural

10445877

Intervalo de preços
1,1121 € - 1,0565 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 30.0 mm 50.0 mm HDPE Cinzento

10303948

Intervalo de preços
1,2619 € - 0,5707 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserção roscada M10 50.0 mm 25.0 mm PA Preto

10248423

Intervalo de preços
2,1984 € - 1,2763 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo
    1
Inserção roscada M10 60.0 mm 30.0 mm Liga de alumínio

10163993

Intervalo de preços
16,1528 € - 7,3095 €

Níveis de stock
554 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio
Inserção roscada M8 50.0 mm 20.0 mm HDPE Natural

10286432

Intervalo de preços
1,4409 € - 0,652 €

Níveis de stock
7538 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE