Menu Procurar

Inserção roscada M10 50.0 mm 20.0 mm HDPE Natural

Elemento roscado em plástico com porca de aço. Mais indicado para aplicações comuns. Ideal para utilizar com pés reguláveis, patins de inclinação e rodízios. A rosca metálica permite uma regulação repetível.
Referência da Essentra:

10286425

Número de peça do fabricante:

498614

9950 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 1,3853 €
500 - 2499 0,6596 €
2500 + 0,6266 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

69,27 €

50 x 1,3853 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
L1 50.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Tamanho da rosca M10
Material HDPE
Cor Natural
Código do material 3926909790

Produto 498614 Substitui:

Inserção roscada M10 20.0 mm 50.0 mm HDPE Preto
Referência da Essentra: 10640180
Número de peça do fabricante: 466726

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos