Menu Procurar

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

Em stock

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
35 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L2 T2 Tamanho da rosca Material L1 T1 Tipo Comprar
0,7418 € - 1,6395 € 4800 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
0,4482 € - 0,9904 € 8350 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
0,6876 € - 1,5198 € 8550 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,5102 € - 1,128 € 1900 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
0,2838 € - 0,6274 € 8250 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,5557 € - 1,2287 € 4200 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
6,0255 € - 13,3179 € 533 Em stock
1.5 mm
M10
Liga de alumínio
60.0 mm
2.5 mm
6,0358 € - 13,3488 € 475 Em stock
1.0 mm
M10
Liga de alumínio
50.0 mm
2.0 mm
0,5887 € - 1,3015 € 6000 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
7,1173 € - 15,7281 € 554 Em stock
1.0 mm
M10
Liga de alumínio
60.0 mm
2.0 mm
0,6476 € - 1,4319 € 1200 Em stock
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
1
0,6266 € - 1,3853 € 9950 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
1,0287 € - 1,0829 € 4000 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,2496 € - 0,5518 € 2750 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,6241 € - 1,3797 € 6550 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
0,6348 € - 1,403 € 7538 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
0,4182 € - 0,9245 € 5900 Em stock
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
0,4655 € - 1,031 € 7970 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
4,6667 € - 10,316 € 725 Em stock
1.0 mm
M10
Liga de alumínio
50.0 mm
2.0 mm
0,6983 € - 1,5437 € 8825 Em stock
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
  • de 2
Inserção roscada M8 60.0 mm 20.0 mm HDPE Natural

10286463

Intervalo de preços
1,6395 € - 0,7418 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 25.0 mm 50.0 mm HDPE Cinzento

10304020

Intervalo de preços
0,9904 € - 0,4482 €

Níveis de stock
8350 Em stock
Características
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserção de tubo retangular M10 50.0 mm 25.0 mm HDPE Preto

10286449

Intervalo de preços
1,5198 € - 0,6876 €

Níveis de stock
8550 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção de tubo retangular M8 34.7 mm 20.2 mm HDPE Preto

10286418

Intervalo de preços
1,128 € - 0,5102 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 20.0 mm 40.0 mm HDPE Cinzento

10304075

Intervalo de preços
0,6274 € - 0,2838 €

Níveis de stock
8250 Em stock
Características
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserção roscada M10 30.0 mm 50.0 mm HDPE Cinzento

10303948

Intervalo de preços
1,2287 € - 0,5557 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserção roscada M10 60.0 mm 30.0 mm Liga de alumínio

10164006

Intervalo de preços
13,3179 € - 6,0255 €

Níveis de stock
533 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio
Inserção roscada M10 50.0 mm 25.0 mm Liga de alumínio

10163979

Intervalo de preços
13,3488 € - 6,0358 €

Níveis de stock
475 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio
Inserção roscada M8 40.0 mm 20.0 mm HDPE Preto

10294062

Intervalo de preços
1,3015 € - 0,5887 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 60.0 mm 30.0 mm Liga de alumínio

10163993

Intervalo de preços
15,7281 € - 7,1173 €

Níveis de stock
554 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio
Inserção roscada M8 40.0 mm 20.0 mm PA Preto

10248416

Intervalo de preços
1,4319 € - 0,6476 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo
    1
  • Material
    PA
Inserção roscada M10 50.0 mm 20.0 mm HDPE Natural

10286425

Intervalo de preços
1,3853 € - 0,6266 €

Níveis de stock
9950 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Natural

10445877

Intervalo de preços
1,0829 € - 1,0287 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 20.0 mm 30.0 mm HDPE Cinzento

10303993

Intervalo de preços
0,5518 € - 0,2496 €

Níveis de stock
2750 Em stock
Características
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo
    3
Inserção roscada M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Cinzento

10303801

Intervalo de preços
1,3797 € - 0,6241 €

Níveis de stock
6550 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo
    3
Inserção roscada M8 50.0 mm 20.0 mm HDPE Natural

10286432

Intervalo de preços
1,403 € - 0,6348 €

Níveis de stock
7538 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M10 35.0 mm 20.0 mm HDPE Natural

10286401

Intervalo de preços
0,9245 € - 0,4182 €

Níveis de stock
5900 Em stock
Características
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
Inserção roscada M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Cinzento

10303863

Intervalo de preços
1,031 € - 0,4655 €

Níveis de stock
7970 Em stock
Características
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo
    3
Inserção roscada;2;Liga de alumínio

10163986

Intervalo de preços
10,316 € - 4,6667 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio
Inserção roscada M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Natural

10286456

Intervalo de preços
1,5437 € - 0,6983 €

Níveis de stock
8825 Em stock
Características
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE