Menu Procurar

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Tamanho da rosca Cor Material AxA Comprar
0,6791 € - 0,7147 € 4897 Em stock
M8
Preto
PA6
1,8686 € - 1,9654 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
PA6
1,8533 € - 1,9524 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
PA6
0,706 € - 0,7437 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
PA6
0,6791 € - 0,7147 € 4394 Em stock
M10
Preto
PA6
20.0 mm
0,8061 € - 0,8492 € 1300 Em stock
M8
Preto
PA6
0,9665 € - 1,0171 € 846 Em stock
M8
Preto
PA6
0,9665 € - 1,0171 € 4965 Em stock
M10
Preto
PA6
0,8061 € - 0,8492 € 876 Em stock
M10
Preto
PA6
0,7877 € - 1,7413 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
HIPS
3,5329 € - 7,8084 € 920 Em stock
2.0 mm
M10
Liga de alumínio fundido
21,1974 € - 46,8547 € 16 Em stock
2.0 mm
M20
Preto
PA
50.0 mm
0,7228 € - 1,5975 € 1600 Em stock
M8
Preto
PA
12,2776 € - 27,1302 € 357 Em stock
1.5 mm
M12
Preto
PA
30.0 mm
21,1974 € - 46,8547 € 50 Em stock
1.5 mm
M12
Preto
PA
50.0 mm
13,6681 € - 30,2202 € 134 Em stock
1.5 mm
M10
Preto
PA
40.0 mm
13,6681 € - 30,2202 € 65 Em stock
2.0 mm
M10
Preto
PA
40.0 mm
1,2457 € - 2,7539 € 240 Em stock
M8
Preto
PA
13,6681 € - 30,2202 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M12
Preto
PA
50.0 mm
13,6681 € - 30,2202 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M20
Preto
PA
50.0 mm
  • de 8
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328026

Intervalo de preços
0,7147 € - 0,6791 €

Níveis de stock
4897 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328064

Intervalo de preços
1,9654 € - 1,8686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328101

Intervalo de preços
1,9524 € - 1,8533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328033

Intervalo de preços
0,7437 € - 0,706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Quadrada Inserção de tubo 20.0 mm 1.5 mm Preto PA6

10328071

Intervalo de preços
0,7147 € - 0,6791 €

Níveis de stock
4394 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328040

Intervalo de preços
0,8492 € - 0,8061 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328057

Intervalo de preços
1,0171 € - 0,9665 €

Níveis de stock
846 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328095

Intervalo de preços
1,0171 € - 0,9665 €

Níveis de stock
4965 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Redonda 2.0 mm PA6 Preto

10328088

Intervalo de preços
0,8492 € - 0,8061 €

Níveis de stock
876 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Quadrada 31.7 mm 2.0 mm HIPS Preto

10252871

Intervalo de preços
1,7413 € - 0,7877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HIPS
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 2.0 mm M10 Liga de alumínio fundido

10261330

Intervalo de preços
7,8084 € - 3,5329 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616999099
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262

Intervalo de preços
46,8547 € - 21,1974 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Inserção roscada M8 30.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10248232

Intervalo de preços
1,5975 € - 0,7228 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Intervalo de preços
27,1302 € - 12,2776 €

Níveis de stock
357 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Intervalo de preços
46,8547 € - 21,1974 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274002

Intervalo de preços
30,2202 € - 13,6681 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274033

Intervalo de preços
30,2202 € - 13,6681 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada M8 30.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248195

Intervalo de preços
2,7539 € - 1,2457 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274071

Intervalo de preços
30,2202 € - 13,6681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Intervalo de preços
30,2202 € - 13,6681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20