Menu Procurar

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Tamanho da rosca Cor Material AxA Comprar
0,8229 € - 1,8189 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
HDPE
0,3955 € - 0,8744 € 3523 Em stock
M10
Cinzento
HDPE
0,51 € - 1,128 € 1056 Em stock
M8
Preto
HDPE
0,8327 € - 1,84 € 680 Em stock
M8
Crómio
Aço
0,4047 € - 0,8946 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
HDPE
0,3965 € - 0,8767 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
HDPE
0,1787 € - 0,395 € 5000 Em stock
M6
Cinzento
HDPE
0,6983 € - 1,5437 € 800 Em stock
M10
Preto
HDPE
0,8636 € - 1,9091 € 2927 Em stock
M10
Crómio
Aço
1,2096 € - 2,6751 € 1600 Em stock
M8
Preto
HDPE
0,7997 € - 1,7685 € 3980 Em stock
M10
Crómio
Aço
0,7109 € - 1,5715 € 1058 Em stock
M10
Preto
PA
0,8855 € - 1,9577 € 191 Em stock
M10
Preto
PA
1,1487 € - 2,5389 € 965 Em stock
M10
Preto
PA
1,1487 € - 2,5389 € 125 Em stock
M10
Preto
PA
28,0074 € - 29,4816 € 24 Em stock
1.5 mm
M20
Preto
PA
40.0 mm
13,6681 € - 30,2202 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
M20
Preto
PA
40.0 mm
3,5329 € - 7,8084 € 2570 Em stock
2.5 mm
M10
Liga de alumínio fundido
0,7148 € - 1,5802 € 3250 Em stock
M8
Preto
HDPE com inserção de metal
0,90 € - 1,9897 € 500 Em stock
M8
Preto
HDPE com inserção de metal
  • de 8
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286715

Intervalo de preços
1,8189 € - 0,8229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada M10 Quadrada 35.0 mm 1.5 mm HDPE Cinzento

10304013

Intervalo de preços
0,8744 € - 0,3955 €

Níveis de stock
3523 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286685

Intervalo de preços
1,128 € - 0,51 €

Níveis de stock
1056 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 1.2 mm Aço

10304792

Intervalo de preços
1,84 € - 0,8327 €

Níveis de stock
680 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Crómio
  • Código do material
    7318190090
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286661

Intervalo de preços
0,8946 € - 0,4047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286678

Intervalo de preços
0,8767 € - 0,3965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada M6 Quadrada 19.0 mm 1.5 mm HDPE Cinzento

10304037

Intervalo de preços
0,395 € - 0,1787 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 2.0 mm HDPE Preto

10286708

Intervalo de preços
1,5437 € - 0,6983 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Quadrada 25.0 mm 1.5 mm Aço

10304785

Intervalo de preços
1,9091 € - 0,8636 €

Níveis de stock
2927 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Crómio
  • Código do material
    7326909890
Inserção roscada M8 Quadrada 50.0 mm 2.0 mm HDPE Preto

10286739

Intervalo de preços
2,6751 € - 1,2096 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 Quadrada 22.0 mm 1.5 mm Aço

10304778

Intervalo de preços
1,7685 € - 0,7997 €

Níveis de stock
3980 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Aço
  • Cor
    Crómio
  • Código do material
    7318190090
Inserção roscada M10 30.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248218

Intervalo de preços
1,5715 € - 0,7109 €

Níveis de stock
1058 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 35.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10248256

Intervalo de preços
1,9577 € - 0,8855 €

Níveis de stock
191 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 40.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248225

Intervalo de preços
2,5389 € - 1,1487 €

Níveis de stock
965 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 40.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10248263

Intervalo de preços
2,5389 € - 1,1487 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109

Intervalo de preços
29,4816 € - 28,0074 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274064

Intervalo de preços
30,2202 € - 13,6681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Inserção roscada 2.5 mm M10 Liga de alumínio fundido

10261323

Intervalo de preços
7,8084 € - 3,5329 €

Níveis de stock
2570 Em stock
Características
  • Gauge
    2.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616999099
Inserção roscada M8 Quadrada 30.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164082

Intervalo de preços
1,5802 € - 0,7148 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164136

Intervalo de preços
1,9897 € - 0,90 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790