Menu Procurar

Grampos plásticos para mangueira

Em stock

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Cor d1 Estilo de montagem W Tipo Comprar
0,4931 € - 0,6088 € 53 Em stock
46.0 mm
Preto
40.5 mm
Design interlock
8.7 mm
3
0,4557 € - 0,5626 € 500 Em stock
28.8 mm
Natural
25.1 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,2013 € - 0,2486 € 1496 Em stock
19.7 mm
Preto
17.0 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,4725 € - 0,5833 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.9 mm
Preto
35.7 mm
Design interlock
8.7 mm
3
0,5381 € - 0,6643 € 200 Em stock
54.0 mm
Preto
47.5 mm
Design interlock
10.3 mm
3
0,1772 € - 0,2188 € 1996 Em stock
13.6 mm
Preto
12.1 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,2537 € - 0,3132 € 748 Em stock
26.0 mm
Preto
22.5 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,1484 € - 0,1832 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.4 mm
Preto
6.2 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,2063 € - 0,2546 € 950 Em stock
23.9 mm
Natural
21.3 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,2537 € - 0,3132 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
Natural
22.5 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,1592 € - 0,1966 € 5000 Em stock
10.0 mm
Natural
9.1 mm
Design interlock
5.6 mm
3
  • de 8
Braçadeira para mangueira 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Preto

10362488

Intervalo de preços
0,6088 € - 0,4931 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Natural

10362532

Intervalo de preços
0,5626 € - 0,4557 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Preto

10362402

Intervalo de preços
0,2486 € - 0,2013 €

Níveis de stock
1496 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Preto

10362471

Intervalo de preços
0,5833 € - 0,4725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Preto

10362501

Intervalo de preços
0,6643 € - 0,5381 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Preto

10362372

Intervalo de preços
0,2188 € - 0,1772 €

Níveis de stock
1996 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Preto

10362440

Intervalo de preços
0,3132 € - 0,2537 €

Níveis de stock
748 Em stock
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Preto

10362334

Intervalo de preços
0,1832 € - 0,1484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221921

Intervalo de preços
0,2546 € - 0,2063 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natural

10221938

Intervalo de preços
0,3132 € - 0,2537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10221846

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1592 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural