Menu Procurar

Grampos de cabo - clipes SHR

Em stock

Esta gama de clipes de tubos enrugadas foi concebida para acomodar os tamanhos 20 e 25 das mangas de arnês com fenda da Essentra (Série SHR) e encontra-se disponível em 4 tipos de montagem diferentes: encaixe por pressão num orifício redondo ou quadrado (para impedir a rotação), montagem por parafuso e montagem adesiva. Nervura interna que agarra a junta. Trinco libertável que permite a manutenção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Estilo Largura total Altura geral Comprar
0,3656 € - 0,3848 € 1023 Em stock
2
30.0 mm
32.5 mm
0,189 € - 0,1989 € 83474 Em stock
1
29.0 mm
42.5 mm
0,2195 € - 0,2312 € 25779 Em stock
2
30.0 mm
32.5 mm
0,3154 € - 0,332 € 1828 Em stock
3
30.0 mm
40.5 mm
Clipe SHR-20/25 2 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

10025703

Intervalo de preços
0,3848 € - 0,3656 €

Níveis de stock
1023 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Material base
    Adesivo à base de borracha
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montagem
    Adesivo
Clipe SHR-20/25 1 Pressionar dentro de 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

10025680

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,189 €

Níveis de stock
83474 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 25.0 mm
Clipe SHR-20/25 2 Parafuso 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

10025697

Intervalo de preços
0,2312 € - 0,2195 €

Níveis de stock
25779 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Comprimento da base
    22.0 mm
Clipe SHR-20/25 3 Pressionar dentro de 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

10025710

Intervalo de preços
0,332 € - 0,3154 €

Níveis de stock
1828 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 25.0 mm