Menu Procurar

Clipe SHR-20/25 3 Pressionar dentro de 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

Este clipe é fabricado em nylon preto UL94-V-2 e é montado por encaixe num quadrado de 9,5 mm. Adequado para suster o nosso invólucro de cabos com as referências SHR-20 e SHR-25.
Referência da Essentra:

10025710

Número de peça do fabricante:

SHR-C4

1828 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,332 €
2500 + 0,3154 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

166,00 €

500 x 0,332 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Preto
Material Nylon 6/6
Método de montagem Pressionar dentro de
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 20.0 - 25.0 mm
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Espessura mínima do painel 0.8 mm
Altura geral 40.5 mm
Largura total 30.0 mm
Estilo 3

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos