Menu Procurar

Grampo de cabo plano

Em stock

Os grampos de cabo planos são fáceis de instalar devido à sua função de instalação por pressão. Ideal para a fixação e encaminhamento de cabos e para evitar que se desloquem ou saiam da posição, o que pode ajudar a reduzir o risco de danos ou interferências. Duráveis e garantem a longevidade e a resistência ao desgaste.

A gama inclui opções com base adesiva, tampa de fecho com tensão na parte superior da mola ou com trinco amovível para impedir os cabos de deslizar.

  • Material: PA, Alumínio
  • Cor: Natural, Alumínio, Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Material Comprimento da base Método de montagem Comprar
0,358 € - 0,3938 € 8756 Em stock
Nylon 6/6
Pressionar dentro de
0,7222 € - 0,7609 € 100 Em stock
Nylon 6/6
0,4463 € - 0,4698 € 50 Em stock
Nylon 6/6
0,5251 € - 0,5664 € 59690 Em stock
Nylon 6/6
0,973 € - 1,0246 € 400 Em stock
Nylon 6/6
Adhesive
1,0548 € - 1,1097 € 100 Em stock
Nylon 6/6
Adhesive
2,1246 € - 2,2366 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Adhesive
1,0741 € - 1,1312 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Adhesive
1,4616 € - 1,5392 € 600 Em stock
Nylon 6/6
Adhesive
0,6447 € - 0,6781 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Parafuso
0,4671 € - 0,4919 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
80.5 mm
0,41 € - 0,4315 € 649 Em stock
Nylon 6/6
56.8 mm
0,5037 € - 0,5295 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
98.0 mm
0,6146 € - 0,6468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Parafuso
0,5769 € - 0,607 € 50 Em stock
Nylon 6/6
Parafuso
0,5974 € - 0,6286 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Parafuso
0,8701 € - 0,9162 € 125 Em stock
Alumínio
Adhesive
0,6428 € - 0,6767 € 183 Em stock
Alumínio
Adhesive
0,4929 € - 0,5188 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Parafuso
1,1701 € - 1,2317 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon 6/6
Parafuso
  • de 4
Grampo de cabo plano 77.0 mm 7.2 mm Natural Nylon 6/6

10154410

Intervalo de preços
0,3938 € - 0,358 €

Níveis de stock
8756 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    64.5 mm
  • Largura do cabo
    20.0 mm
  • Altura interna
    7.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.75 mm
Grampo de cabo plano 55.4 mm 19.1 mm Natural Nylon 6/6

10108666

Intervalo de preços
0,7609 € - 0,7222 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    14.8 mm
  • Largura do cabo
    19.0 mm
  • Altura interna
    7.1 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.8 mm
Grampo de cabo plano 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Natural Poliamida

10035955

Intervalo de preços
0,4698 € - 0,4463 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    24.7 mm
  • Largura do cabo
    13.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 2.0 mm
Grampo de cabo plano 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Natural Poliamida

10035979

Intervalo de preços
0,5664 € - 0,5251 €

Níveis de stock
59690 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Largura interna
    54.1 mm
  • Largura do cabo
    10.0 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel
    1.0 - 2.0 mm
Grampo de cabo plano 58.7 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154519

Intervalo de preços
1,0246 € - 0,973 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 64.8 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154540

Intervalo de preços
1,1097 € - 1,0548 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 82.3 mm 14.6 mm Natural Nylon 6/6

10154588

Intervalo de preços
2,2366 € - 2,1246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 64.8 mm 21.0 mm Natural Nylon 6/6

10154564

Intervalo de preços
1,1312 € - 1,0741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10154601

Intervalo de preços
1,5392 € - 1,4616 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10154595

Intervalo de preços
0,6781 € - 0,6447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural Nylon 6/6 N/A 80.5 mm (C)

10312940

Intervalo de preços
0,4919 € - 0,4671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    80.5 mm
  • Largura do cabo
    64.8 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural;Nylon 6/6;N/A;56.8 mm;(C)

10108659

Intervalo de preços
0,4315 € - 0,41 €

Níveis de stock
649 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    56.8 mm
  • Largura do cabo
    41.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural Nylon 6/6 N/A 98.0 mm (C)

10312957

Intervalo de preços
0,5295 € - 0,5037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    98.0 mm
  • Largura do cabo
    82.3 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10154557

Intervalo de preços
0,6468 € - 0,6146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10154533

Intervalo de preços
0,607 € - 0,5769 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10154571

Intervalo de preços
0,6286 € - 0,5974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano 33.3 mm 9.8 mm Natural Alumínio

10148150

Intervalo de preços
0,9162 € - 0,8701 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Largura do cabo
    33.3 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Material completo
    Alumínio
Grampo de cabo plano 25.4 mm 7.9 mm Natural Alumínio

10148143

Intervalo de preços
0,6767 € - 0,6428 €

Níveis de stock
183 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Largura interna
    6.4 mm
  • Largura do cabo
    25.4 mm
  • Altura geral
    7.9 mm
  • Material completo
    Alumínio
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10154496

Intervalo de preços
0,5188 € - 0,4929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    12.7 mm
  • Altura geral
    14.6 mm
  • Distância entre furos de fixação
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Natural Nylon 6/6

10425756

Intervalo de preços
1,2317 € - 1,1701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Altura interna
    19.1 mm
  • Altura geral
    21.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida