Menu Procurar

Grampo de alternância puxar/empurrar

Em stock

As braçadeiras manuais push-pull do tipo base mantêm os materiais no lugar usando um mecanismo de pistão para produzir uma ação de linha reta positiva. O perfil baixo usa a fixação lateral ou final para uso em aplicações com restrições de altura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material base Dispositivo de imobilização Tipo de montagem Força de retenção máxima Linguete Comprar
16,4245 € - 16,4245 € 31 Em stock
Aço
Non-Locking
Flanged Base
1.33 kN
4,3183 € - 4,3183 € 200 Em stock
Aço
Locking
Flanged Base
1.30 kN
16,9281 € - 16,9281 € 2 Em stock
Aço
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
14,1114 € - 14,1114 € 67 Em stock
Aço
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
47,2215 € - 47,2215 € 60 Em stock
Aço
Locking
Flanged Base
3.90 kN
12,4699 € - 12,4699 € 389 Em stock
Aço
Non-Locking
Front Mount
70,4451 € - 70,4451 € 50 Em stock
Aço
Locking
Flanged Base
6.90 kN
15,1653 € - 15,1653 € 300 Em stock
Aço
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
32,0468 € - 32,0468 € 40 Em stock
Aço
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
55,4197 € - 55,4197 € 50 Em stock
Aço
Locking
Flanged Base
10.80 kN
24,3895 € - 24,3895 € 60 Em stock
Aço
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
10,7351 € - 10,7351 € 280 Em stock
Aço inoxidável 304
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
  • de 3
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Aço

20510244

Intervalo de preços
16,4245 € - 16,4245 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Força de retenção máxima
    1.33 kN
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
  • Material base
    Aço
  • Movimento da pega
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Aço

20510282

Intervalo de preços
4,3183 € - 4,3183 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Comprimento total
    101.0 mm
  • Força de retenção
    498.2 N
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Ação de movimento da pega
    Push Pull
  • Força de retenção máxima
    1.30 kN
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Aço

20510206

Intervalo de preços
16,9281 € - 16,9281 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Front Mount
  • Força de retenção máxima
    1.00 kN
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
  • Material base
    Aço
  • Movimento da pega
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Aço

20510213

Intervalo de preços
14,1114 € - 14,1114 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Força de retenção máxima
    0.50 kN
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
  • Material base
    Aço
  • Movimento da pega
    180
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Aço

20510237

Intervalo de preços
47,2215 € - 47,2215 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Força de retenção máxima
    3.90 kN
  • Dispositivo de imobilização
    Locking
  • Material base
    Aço
  • Movimento da pega
    175
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Aço

20571689

Intervalo de preços
12,4699 € - 12,4699 €

Níveis de stock
389 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Front Mount
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
  • Material base
    Aço
  • Movimento da pega
    180
  • Tipo de pega
    Peça reta
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Aço

20510152

Intervalo de preços
70,4451 € - 70,4451 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Força de retenção máxima
    6.90 kN
  • Dispositivo de imobilização
    Locking
  • Material base
    Aço
  • Movimento da pega
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Aço

20510190

Intervalo de preços
15,1653 € - 15,1653 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Front Mount
  • Força de retenção máxima
    0.50 kN
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
  • Material base
    Aço
  • Movimento da pega
    180
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Aço

20510251

Intervalo de preços
32,0468 € - 32,0468 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Força de retenção máxima
    5.90 kN
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
  • Material base
    Aço
  • Movimento da pega
    181
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Aço

20510107

Intervalo de preços
55,4197 € - 55,4197 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Força de retenção máxima
    10.80 kN
  • Dispositivo de imobilização
    Locking
  • Material base
    Aço
  • Movimento da pega
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Aço

20510169

Intervalo de preços
24,3895 € - 24,3895 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Front Mount
  • Força de retenção máxima
    1.50 kN
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
  • Material base
    Aço
  • Movimento da pega
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Aço inoxidável 304

20510220

Intervalo de preços
10,7351 € - 10,7351 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • Tipo de montagem
    Flanged Base
  • Força de retenção máxima
    0.50 kN
  • Dispositivo de imobilização
    Non-Locking
  • Material base
    Aço inoxidável 304
  • Movimento da pega
    180