Menu Procurar

Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Aço

Referência da Essentra:

20510206

Número de peça do fabricante:

20510206

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 16,9281 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

16,93 €

1 x 16,9281 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de montagem Front Mount
Força de retenção máxima 1.00 kN
Dispositivo de imobilização Sem bloqueio
Material base Aço
Movimento da pega 180
Tipo de pega Peça reta
Cor da pega Vermelho
Código do material 7326909890

Produto 20510206 Substitui:

Braçadeira de tração manual 175.0 kg Através de furo
Referência da Essentra: 10390153
Número de peça do fabricante: 493791

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos