Menu Procurar

Grampo com conector da placa de base

Em produção

Base do grampo para tubagens estruturais disponível em alumínio ou aço e adequada para uma grande variedade de tamanhos de furos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
85 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma de tubo compatível Cor Material Diâmetro do furo Diâmetro exterior Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
25.0 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
30.0 mm
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
35.0 mm
35.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
40.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Alumínio
20.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Alumínio
30.0 mm
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Alumínio
32.0 mm
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Alumínio
40.0 mm
40.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
20.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
30.0 mm
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
32.0 mm
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
45.0 mm
45.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Alumínio
55.0 mm
55.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Alumínio
55.0 mm
55.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Alumínio
25.0 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Aço
42.0 mm
42.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Aço
20.0 mm
20.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Alumínio
42.0 mm
42.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Preto
Aço
25.0 mm
25.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Círculo
Cinzento
Aço
50.0 mm
50.0 mm
  • de 5
Grampo com conector da placa de base M8 25.0 mm 25.0 mm Cinzento

10495452


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M10 30.0 mm 30.0 mm Cinzento

10495490


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M10 35.0 mm 35.0 mm Cinzento

10495537


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    35.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    35.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M10 40.0 mm 40.0 mm Cinzento

10495575


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M8 20.0 mm 20.0 mm Preto

10495445


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M8 30.0 mm 30.0 mm Preto

10495483


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M10 32.0 mm 32.0 mm Preto

10495520


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M10 40.0 mm 40.0 mm Preto

10495568


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M8 20.0 mm 20.0 mm Cinzento

10495438


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M8 30.0 mm 30.0 mm Cinzento

10495476


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    30.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M10 32.0 mm 32.0 mm Cinzento

10495513


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    32.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M10 45.0 mm 45.0 mm Cinzento

10495612


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    45.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M10 55.0 mm 55.0 mm Cinzento

10495674


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    55.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    55.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo com conector da placa de base M10 55.0 mm 55.0 mm Preto

10495681


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    55.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    55.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M8 25.0 mm 25.0 mm Preto

10495193


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 42.0 mm 42.0 mm Cinzento

10495025


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    42.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    42.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M8 20.0 mm 20.0 mm Preto

10494714


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 42.0 mm 42.0 mm Preto

10495254


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    42.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    42.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M8 25.0 mm 25.0 mm Preto

10494738


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090
Grampo de conector com flange M10 50.0 mm 50.0 mm Cinzento

10495087


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    50.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Forma de tubo compatível
    Círculo
  • Código do material
    7609000090